Vnitřní vybavení Systémy lišt Pomocí lištových systému dosáhnete na každý bod uvnitř rámu. Doplňkové montážní roviny, různé funkce jako nosné nebo C-profilové lišty – individuální konstrukce která téměř nezná hranice. Systémy lišt Příprava skříně pro montáž vnitřního vybavení Doplňkové lišty pro přípravu skříně na vybavení lištami. Čítaj viac Systémy lišt Šasi Pro individuální vnitřní uspořádání a vytvoření dalších montážních rovin. Čítaj viac Systémy lišt Lišty a profily Pro individuální vnitřní uspořádání a vytvoření dalších montážních rovin. Čítaj viac Systémy lišt Profilové lišty tvaru C Pro vedení kabelů pomocí kabelových příchytek. Čítaj viac Systémy lišt OCP rail 21" for OCP ORV3 rack Snap-type OCP rails for installing 21" components in the Rittal OCP ORV3 rack. Čítaj viac Systémy lišt OCP power rail, 21" for OCP ORV3 rack Snap-type rail for installing a Power Supply Unit (PSU) in the Rittal OCP ORV3 rack. Čítaj viac Systémy lišt OCP adaptor 21" to 19" for OCP ORV3 rack Adaptor rail for accommodating 19" components in the Rittal OCP ORV3 rack. Čítaj viac Systémy lišt Nosné lišty Pro montáž těžkých vestaveb jako transformátorů nebo podpěrných izolátorů. Čítaj viac Systémy lišt Nosné lišty dle normy EN 60 715 a příslušenství Pro přímé nasazení a zaklapnutí komponent. Čítaj viac Systémy lišt Montážní destičky a montážní úhelníky Pro univerzální montáž na všechny skříně a montážní díly se systémovou perforací v rastru 25 mm. Čítaj viac