Systém podstavce VX lze použít pro téměř jakékoli použití skříně. Kromě vysoké stability nabízí maximální komfort při montáži, šetří čas a otevírá zcela nové možnosti při demontáži podstavce.
Pro boční uzavření podstavců a pro přídavnou stabilizaci nebo pro vnitřní vybavení řadově spojených podstavců. Na podstavce vysoké 200 mm lze volitelně...
Pro zavedení kabelu do podstavce. U podstavce vysokého 200 mm lze volitelně použít jeden nebo dva kryty s kartáčovou lištou. S volitelným upevněním krytu lze kryty s...
Base/plinth corner pieces with front and rear trim panel. Large openings in the base/plinth corner piece for optimum access to the screw connection. Seamlessly bayable.
Rohové díly podstavce s prolisem pro vymezovací díl k rozváděči, podle druhu aplikace lze použít s kryty podstavce nebo bez nich. Velké otvory v rohovém dílu podstavce pro...
Rohové díly podstavce s prolisem pro vymezovací díl k rozváděči, podle druhu aplikace lze použít s kryty podstavce nebo bez nich. Velké otvory v rohovém dílu podstavce pro...
Kryty podstavce z nerez oceli se používají na hloubku pro boční uzavření jednotky podstavce nebo pro vnitřní vybavení řadově spojených podstavců. 100 mm vysoké...
Pro montáž podstavce se systémovým chassis nebo lištou pro mechanické uchycení kabelů. Vhodné pro kryty podstavce s výškou 100 a 200 mm z ocelového plechu a nerezové...