Příslušenství pro VX IT

Zemnění

Uzemňovací materiál pro vytvoření bezpečného spojení ochranného vodiče ke splnění zadání VDE a směrnic o nízkém napětí. Jednotlivé uzemňovací vodiče nebo přímo skříňovým systémům na míru zhotovené kompletní systémy k uzemnění rámu nebo na zemnicích lištách.

Zemnění

Sada pro vyrovnání potenciálu pro VX IT

Centrální uzemňovací bod s uzemňovacím kabelem o délce 0,3 m pro jednoduché napojení na rámu skříně k uzemňovací síti / síti...

Zemnění

Rozšiřovací sada uzemnění / vyrovnání potenciálů

K doplnění stávající uzemňovací sady, resp. sady pro vyrovnávání potenciálu s cílem začlenit další prvky vybavení do uzemnění. Pro...

Zemnění

Centrální uzemňovací bod

K připojení uzemňovacích pásků a plochých uzemňovacích pásků na vertikální nebo horizontální profil skříně.

Zemnění

Hvězdicový bod pro vyrovnání potenciálu pro 8 mm uzemňovací svorník

Pro uzemňovací svorník 8 mm, slouží ke snadnému vyrovnání potenciálu na 8 mm uzemňovacím svorníku nebo ve spojení s centrálním...

Zemnění

Uzemňovací lišta, horizontální pro VX, VX SE, VX IT

Lišta pro vyrovnání potenciálů, proudová zatížitelnost cca 200 A.

Zemnění

Uzemňˆovací lišta, vertikální pro VX, VX IT

Pomocí přiložených uzemňovacích vodičů lze hvězdicově uzemnit kabelové třmeny patch panelů, uzemňovací svorky variabilně nastavitelné, proudová...

Zemnění

Rozšiřovací sada pro vertikální uzemňovací lištu

K systémovému rozšíření uzemnění na vertikální liště pro vyrovnání potenciálů.

Zemnění

Přípojný bod ESD

Na ochranu citlivých elektronických součástek, pomocí tohoto normovaného připojovacího bodu (tlačítko) lze dosáhnout vyrovnání potenciálů.

Zemnění

Ploché uzemňovací vodiče

Měď, pocínovaná, v různých délkách a průřezech s nalisovanými kontaktními dutinkami, působí proti SKIN efektu při vysokých frekvencích,...

Zemnění

Uzemňovací vodiče

Pro vytvoření bezpečného uzemňovacího spojení s dokonalým kontaktem: s kabelovými oky v provedení M6 a M8, vhodnými pro uzemňovací šrouby,...

Zemnění

Upevňovací materiál pro uzemňovací vodiče a ploché uzemňovací vodiče

Pro upevnění uzemňovacích vodičů a plochých uzemňovacích pásků.