Přístrojové police Přístrojové police k upevnění na 19" systémové děrování Přístrojové police k upevnění na 19" systémové děrování. Přístrojové police k upevnění na 19" systémové děrování Přístrojová police, pevná montáž pro VX IT, TS IT, TE, TX CableNet Pro pevnou montáž mezi dvě montážní roviny 19". Čítaj viac Přístrojové police k upevnění na 19" systémové děrování Přístrojová police, 1 U, pro pevnou montáž 482,6 mm (19") systémové děrování 482,6 mm (19") / 535 mm (metricky), odkládací plocha pro malé aktivní součásti, např. modemy nebo mini-rozbočovače, v palcových nebo metrických... Čítaj viac Přístrojové police k upevnění na 19" systémové děrování Přístrojová police, 2 U, pro pevnou montáž Přístrojová police 2 U, pevná montáž k upevnění na systémovém děrování 19" Zatížitelnost: 25 kg. Čítaj viac Přístrojové police k upevnění na 19" systémové děrování Přístrojová police, výsuvná pro VX IT, TS IT, TE, TX CableNet Pro montáž mezi dvě montážní roviny 19". Čítaj viac Přístrojové police k upevnění na 19" systémové děrování Přístrojová police, výsuvná, 2 U pro jednu 482,6 mm (19") upevňovací rovinu Tato kompletní sada obsahuje předmontovanou variantu včetně teleskopických lišt, úchopové prohlubně, upevňovacích přírub a pojistných kolíků. Čítaj viac