Přístrojové police Přístrojové police k upevnění na rámovou konstrukci Přístrojové police k upevnění na rám. Přístrojové police k upevnění na rámovou konstrukci Přístrojové police k upevnění na rám Šířka skříně 600 a 800 mm K upevnění na rámovou konstrukci, k montáži do skříní bez uchycení v systému 482,6 mm (19"), šířka skříně: 600 x 800 mm,... Čítaj viac Přístrojové police k upevnění na rámovou konstrukci Teleskopické lišty pro přístrojové police k montáži ve skříňových rámech VX a k dodatečnému vybavení stávajících aplikací DK a TS Pro dodatečnou úpravu napevno vestavěných přístrojových polic na plně výsuvné výměnou stávajících upevňovacích svorníků nebo... Čítaj viac