Vedení kabelů

Vedení kabelů 19"

Bez ohledu na to, jestli se jedná o síťovou skříň nebo serverovou skříň s 19" rovinou nebo serverovou skříň se dvěma 19" rovinami: rozmanitost systémového příslušenství splňuje všechny požadavky na boční vedení kabelů, vedení před nebo za 19" rovinou.

Vedení kabelů 19"

Lišta pro upevnění kabelů, s přestavitelnou hloubkou pro VX IT, TE

Pro VX IT a TE. Umožňuje pružné přizpůsobení jejich délky dané upevňovací vzdálenosti mezi dvěma 19" montážními rovinami.

Vedení kabelů 19"

Management kabelů

K systémovému zavěšení kabelů a uchycení kabelových rezerv a přebytečných délek, prvky lze použít pro vedení kabelů podle přání...

Vedení kabelů 19"

Třmen pro vedení kabelů

Pro flexibilní a systémové vedení kabelů po straně na 19" profilových lišt.

Vedení kabelů 19"

Ranžírovací třmen

Pro uchycení velkého množství kabelů, pro upevnění ze strany na profilech a montážních rámech 482,6 mm (19") ve skříních pro datové sítě...

Vedení kabelů 19"

Ranžírovací panel pro optické kabely, 1 U 482,6 mm (19")

1 U, 4 integrované vodicí třmeny pro optické kabely umožňují optimální vedení max. 48 vláken.

Vedení kabelů 19"

Kabelové příčky, upevnění 19"

Pro strukturované vedení celých kabelových svazků, 19" upevnění, spojovací hřeben

Vedení kabelů 19"

Kabelové příčky pro univerzální použití

Pro strukturované vedení celých kabelových svazků, víceúčelové upevnění pro univerzální použití, spojovací hřeben.

Vedení kabelů 19"

Kabelový kanál pro VX IT, TX CableNet, Data Rack

Kabelový kanál se snímatelným krytem kabelu opatřeným po obou stranách závěsy.

Vedení kabelů 19"

Háčky na kabely pro VX IT

Pro vedení kabelů uspořádané podle U.

Vedení kabelů 19"

Ranžírovací panel s plastovými třmeny

Pro vodorovné vedení propojovacích kabelů pomocí 5 třmenů pro vedení kabelů.

Vedení kabelů 19"

Ranžírovací panel s ocelovými třmeny

Pro vodorovné vedení propojovacích kabelů pomocí 5 třmenů pro vedení kabelů.

Vedení kabelů 19"

Ranžírovací panel s kabelovými příčkami

Pro vodorovné vedení propojovacích kabelů pomocí kabelových příček, umožňuje pohodlnou modifikaci a rozšiřování kabeláže...

Vedení kabelů 19"

Ranžírovací panel s čelní klapkou

Oblast vedení kabelů s výřezy nahoře, vybavený klapkou a rychlouzávěry vpředu pro optimální přístup, přívod zezadu výřezem...

Vedení kabelů 19"

Panel se žlaby pro vedení kabelů 482,6 mm (19")

K uložení ranžírovacích kabelů.

Vedení kabelů 19"

Kabelová vana, nastavitelná na hloubku pro VX IT, TE 8000

Pro chráněné vedení kabelu mezi přední a zadní částí montážního prostoru.

Vedení kabelů 19"

Panel pro protažení kabelů s kartáčovou lištou 482,6 mm (19")

S výřezem 390 x 40 mm (2 U) nebo 390 x 20 mm (1 U) s kartáčovou vložkou, s možností montáže kabelových třmenů.