- Produktové číslo:
- VX 9680.005
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Dveře, střecha a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Podlahové plechy: pozinkované
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Rámová konstrukce skříně
Dveře
Střešní plech
Zadní stěna
Podlahové plechy
Čelní kryty
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Bočnice funkčního prostoru
Sběrná konstrukce pro spínací připojovací lišty s pojistkami (výrobek ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- Do IP 3X, v závislosti na opláštění
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Rozměry
- Šířka: 1.000 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 600 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 125,3 kg
- PCF/PU (cradle-to-gate)
- 308,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- EAN
- 4028177937062
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
SV Contact hazard protection cover plate for connection block SV 9677910/915/920