- Produktové číslo:
- SV 9683.564
- Provedení
- s průchodem
- Popis výrobku
- K přímému upevnění na bočnici funkčního prostoru pro vnitřní oddělení. Univerzální vnitřní vybavení spínacími a řídicími přístroji. Vytvoření dalších montážních rovin. V kombinaci s oddělovacími plechy funkčního prostoru a bočnicí je možný způsob oddělení 1 až 4.
- Materiál
- Ocelový plech, 2 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně úhelníkového držáku a upevňovacího materiálu
- Pro výšku funkčního prostoru
- 400 mm
- Rozměry
- Šířka: 502 mm
Výška: 393 mm
- Vhodné pro
- Šířka: = 600 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 4,2 kg
- Brutto hmotnost
- 4,7 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 17,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177935075
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
-
Dělená mont. deska, pro upevnění na bočnici funkčních prostorů, Šxv: 502x393 mm