- Produktové číslo:
- SV 3031.000
- Popis výrobku
- Pro realizaci systémů přípojnic s libovolnou roztečí a pro montáž izolovaných přípojnic PE nebo PEN.
- Materiál
- Teplem tvrditelný polyester (pryskyřice UP)
- Rozměry
- Závit: M10
- Bending strength
- 6 kN
- Torsional strength
- 75 Nm
- Tensile strength
- 12 kN
- Rozměry
- Výška: 40 mm
- Balení
- 6 ks
- Netto hmotnost
- 0,444 kg
- Brutto hmotnost
- 0,56 kg
- Číslo celní sazby
- 85469010
- EAN
- 4028177035270
- ETIM 9
- EC002357
- ETIM 8
- EC002357
- ECLASS 8.0
- 23119201
- Popis výrobku
- Podpěrný izolátor, výška 40mm, bal= 6ks,