Univerzální držáky pro měděné lamelové přípojnice

Produktové číslo: SV 3079.000

Pro upevnění lamelových měděných přípojnic nebo upevnění několika svazků lamelových měděných přípojnic.

Produktové číslo:
SV 3079.000
Popis výrobku
K upevnění lamelových měděných přípojnic 5 x 20 x 1 až 10 x 63 x 1 mm.
Materiál
Termoplastický polyester (PBT) zesílený skelnými vlákny
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Balení
3 ks
Netto hmotnost
0,297 kg
Brutto hmotnost
0,41 kg
Číslo celní sazby
85469010
EAN
4028177036154
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Popis výrobku
Univerzální držák sběrnic
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK