Přípojnicové systémy 100–185 mm Držáky přípojnic, 3-pólové Uchycení přípojnic podle držáku od 30 x 10 až 100 x 10 mm. Držáky přípojnic, 3-pólové Držáky přípojnic Pro přípojnicové systémy 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm). Čítaj viac Držáky přípojnic, 3-pólové Distanční vložky pro přizpůsobení rozměrů přípojnice Pro uzpůsobení rozměrů přípojnic 30 x 10 až 60 x 10 v krocích po 10 mm. Čítaj viac Držáky přípojnic, 3-pólové Distanční vložky pro redukci šířky přípojnic Pro redukci šířky přípojnic v krocích po 10 mm. Čítaj viac Držáky přípojnic, 3-pólové Systémové upevnění Čítaj viac