Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2021
- Produktové číslo:
- SV 9673.004
- Popis výrobku
- K montáži vzduchových výkonových jističů (ACB) do funkčních prostorů.
- Materiál
- ocelový plech, 2,5 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Délka
- 351 mm
- Montážní pokyn
- Pro montáž jsou zapotřebí vždy 2 montážní úhelníky na oddělovací plech funkčního prostoru a nosnou lištu výkonových jističů.
- Rozměry
- Délka: 351 mm
- Vhodné pro
- Šířka: = 400 mm
- Balení
- 2 ks
- Hmotnost/balení
- 2,2 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177578319
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Nosné lišty výkon.jističe