Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 15. 1. 2019
- Produktové číslo:
- TS 8801.350
- Popis výrobku
- Pro montáž střešních chladicích jednotek, střešních výměníků tepla vzduch/voda. Výřezy ve střešním plechu jsou uspořádané tak, aby byly střešní chladicí jednotky na rozváděčové skříni v poloze uprostřed.
- Výhody
- Jednoduchá a rychlá montáž
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Montážní výřez
- Šířka:490 mm
Hloubka:390 mm - Distance cut-out to back
- 61,3 mm
- Poznámka
- Při montáži chladicích jednotek na střešní plech 8801.310 dochází ke kolizi s transportními oky skříně, a proto jsou ke střešním plechům přiloženy upevňovací šrouby.
- Upevnění se střešním plechem 8801.340 se realizuje z vnitřní strany pomocí plechových úhelníků a svorek.
- Vhodný pro obj. č.
- 3209....
- 3210....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- 3273....
- Rozměry
- Šířka: 1.167,5 mm
Výška: 13 mm
Hloubka: 567,5 mm - Vhodné pro
- Typ skříně: TS
Šířka: = 1.200 mm
Hloubka: = 600 mm - Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 9 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177360648
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Popis výrobku
- TS střešní plech, pro ŠxH: 1200 x 600 mm
- Certifikáty
- EAC