- Produktové číslo:
- SK 7980.100
- Popis výrobku
- K použití jako samostatný ventilátor nebo dodatečnou montáž jiných větracích jednotek nebo k doplnění větracího plechu.
- Rozsah dodávky
- Ventilátor
Přívodní kabel (0,61 m)
Včetně upevňovacího materiálu
- Aerodynamický výkon, volné proudění (s filtrem z netkané textilie)
- Při 50 Hz: 108 m³/h
Při 60 Hz: 120 m³/h
- Jmenovité provozní napětí
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Při 50 Hz: 14 W
Při 60 Hz: 12 W
- Rozměry
- Šířka: 119 mm
Výška: 119 mm
Hloubka: 25 mm
- Rozsah provozních teplot
- -20 °C...70 °C
- Hladina akustického tlaku
- Při 50 Hz: 34 dB(A)
Při 60 Hz: 34 dB(A)
- Hmotnost/balení
- 0,486 kg
- Balení
- 1 ks
- Číslo celní sazby
- 84149000
- EAN
- 4028177187313
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Popis výrobku
-
DK Rozšiřovací sada ventilátoru, k použití jako samostatný ventilátor nebo dodatečnou montáž jiných ventilátorových jednotek nebo k doplnění větracího plechu, ŠVH: 119x119x25 mm, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz