- Produktové číslo:
- SK 3241.600
- Provedení
- nástěnná montáž
EMC
- Popis výrobku
- EMC ventilátory s filtrem zajišťují vysoký účinek stínění/tlumení a splňují požadavky kategorie 2 podle EN 61587-3.
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kompletní zařízení, připravené k zapojení a okamžitému použití, včetně filtrační vložky
- Ventilátor
- Diagonální, motor se stíněnými póly
- Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- Při 50 Hz: 225 m³/h
Při 60 Hz: 245 m³/h
- Aerodynamický výkon s výstupním filtrem včetně filtrační vložky z netkané textilie (počet x objednací číslo)
- 1 x 3240060: 171/182 m³/h
- 2 x 3240060: 200/217 m³/h
- Jmenovité provozní napětí
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 0,26 A
Při 60 Hz: 0,24 A
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Při 50 Hz: 40 W
Při 60 Hz: 42 W
- Rozměry
- Šířka: 255 mm
Výška: 255 mm
- Montážní rozměry
- Montážní hloubka: 25 mm
Instalační hloubka: 107 mm
- Montážní výřez
- Šířka výřezu: 224 mm
Výška výřezu: 224 mm
- Poznámka
- Pro zlepšení energetické účinnosti a prodloužení životnosti přístrojů doporučujeme použití teplotních regulátorů nebo ukazatelů.
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP54 s filtrem z netkané textilie
- IP56 s filtrem z netkané textilie a krytem proti stříkající vodě
- Stupeň krytí NEMA
- Typ 12 s filtrem z netkané textilie
- Typ 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X with chopped-fibre filter and hose-proof hood
- Předřazené jištění
- Jistič/tavná pojistka: 4 A
- Životnost ventilátoru (L10, 40 °C)
- Při 50 Hz: 61.000 h
Při 60 Hz: 60.000 h
- Rozsah provozních teplot
- -30 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -30 °C...70 °C
- Hladina akustického tlaku
- Při 50 Hz: 54 dB(A)
Při 60 Hz: 56 dB(A)
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 2,12 kg
- Číslo celní sazby
- 84145915
- EAN
- 4028177652460
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Popis výrobku
-
SK Ventilátor s filtrem TopTherm, 225/245 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, ŠVH: 255x255x25 mm, EMC