- Produktové číslo:
- TP 6742.500
- Materiál
- Skříň: ocelový plech 1,5 mm
Dveře a kryt pultu: ocelový plech 2,0 mm, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění
Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
- Povrch
- Skříň, střecha a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Montážní deska: pozinkovaná
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříň, zezadu a po stranách uzavřená
Dveře, popř. dvojité dveře vpředu, s tyčovým uzávěrem
Montážní deska
Kryt se závěsy umístěnými vzadu, 2 aretace s automatickým zajištěním. Odjištění doleva automatické, doprava manuální
Dno otevřené pro individuální přivedení kabelů
- Rozměry
- Šířka: 1.200 mm
Výška: 973 mm
- Rozměry montážní desky (Š x V)
- 1.130 mm x 900 mm
- Hloubka nahoře
- 500 mm
- Hloubka dole
- 400 mm
- Počet dveří
- 2
- Kód IK
- IK08
- Poznámka k obj. č.
- U varianty s dvoukřídlými dveřmi je otvor ve dně dvoudílný, proto jsou zapotřebí 2 balení podlahových plechů.
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Rozměry
- Šířka: 1.200 mm
Výška: 973 mm
Hloubka nahoře: 500 mm
Hloubka dole: 400 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 91 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177601253
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Popis výrobku
-
Stojanový pult TP, šířka × výška × hloubka 1: 1200 × 960 × 400 / hloubka 2: 500 mm, ocelový plech