- Produktové číslo:
- HD 4000.685
- Materiál
- Skříň a dveře: nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Uzavírací vložka HD: nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)
Těsnění: silikon, v souladu se směrnicí FDA 21 CFR 177.2600
Montážní deska: ocelový plech
- Povrch
- Skříň a dveře: jemně zbroušený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti RA < 0,8 μm
Montážní deska: pozinkovaná
Těsnění: modrá barva (RAL 5010)
- Rozsah dodávky
- Otočný rám s navařeným podlahovým plechem na zadní straně
Dveře s nasazeným těsněním
U jednokřídlých skříní závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu
Montážní deska
- Volitelné doplňky
- Spodní podstavec HD s nivelací
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 1.800 mm
Hloubka: 500 mm
- Rozměry montážní desky (Š x V)
- 499 mm x 1.696 mm
- Úhel otevření dveří
- 125°
- Kód IK
- IK08
- Základní materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4X
- Typ 12
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 89 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177693586
- ETIM 8
- EC000261
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
HD System rozv. šxvxh 600x1800x500mm