- Produktové číslo:
- HD 1672.600
- Provedení
- Skříně s hygienickým designem
- Materiál
- Skříň a kryt: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montážní úhelník: ocelový plech, pozinkovaný, 2,0 mm
Šroub uzávěru: z nerez oceli
Těsnění: silikon, v souladu se směrnicí FDA 21 CFR 177.2600
- Povrch
- Skříňka a kryt: jemně zbroušený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti < 0,8 µm
Těsnění: modrá barva (RAL 5010)
- Rozsah dodávky
- Skříňka
Kryt
Montážní úhelníková lišta (předmontovaná)
Těsnění a uzavírací šrouby (přiloženy)
- Rozměry
- Šířka vpředu: 200 mm
Šířka vzadu: 227 mm
Výška vpředu: 200 mm
Výška vzadu: 227 mm
Hloubka: 120 mm
- Kód IK
- IK08
- Základní materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Typ 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Typ 13
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 3 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177639751
- ETIM 8
- EC002713
- ETIM 7.0
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
HD Skříňka 1.4301, 200x200x120mm, IP65