19" montážní technika Palcové příslušenství Zásuvky v 19" rovině, záslepky, odkládací plochy nepalcových zařízení a možnosti upevnění na 19" profilové liště pomocí klecových matic nebo inovativního 19" držáku Palcové příslušenství Kluzná lišta VX pro adaptérový profil 19" s oboustranným upevněním Montáž mezi předním a zadním 19" profilem Čítaj viac Palcové příslušenství Kluzná lišta VX pro adaptérový profil 19" s jednostranným upevněním Montáž na adaptérový profil, 482,6 mm (19"). Čítaj viac Palcové příslušenství Kluzná lišta pro TS adaptérový profil, upevnění na jedné straně S jednostranným upevněním na adaptérových profilech, 482,6 mm (19"). Čítaj viac Palcové příslušenství Kluzná lišta pro TS adaptérový profil, upevnění na obou stranách S oboustranným upevněním mezi předními a zadními adaptérovými profily, 482,6 mm (19"), resp. adaptérovými mezikusy, 482,6 mm (19"). Čítaj viac Palcové příslušenství Spona 19", 1 U s kontaktním spojem Upevňovací prvek pro 482,6 mm (19") upevňovací rovinu Čítaj viac Palcové příslušenství Upevňovací šrouby Pro zásuvné elektronické moduly, vestavné komponenty 482,6 mm (19") a zaslepovací panely. Čítaj viac