Ri4Power – System solutions

Vnitřní vybavení

Rozmanitý program příslušenství pro vnitřní vybavení skříňových systémů a IT rozváděčů, např. montážní desky, lištové systémy, upevňovací prvky, přístrojové police, systémová svítidla, příslušenství EMC a pro uzemnění, zásuvkové lišty

Vnitřní vybavení

Systémové upevnění

For installing the busbar supports.

Vnitřní vybavení

Přípojnice PE/PEN E-Cu pro VX

Dle DIN EN 13 601. S integrovanými otvory.

Vnitřní vybavení

Ploché uzemňovací vodiče

Měď, pocínovaná, v různých délkách a průřezech s nalisovanými kontaktními dutinkami, působí proti SKIN efektu při vysokých frekvencích,...

Vnitřní vybavení

Držáky přípojnic Vodič N

Pro montáž 1pólových neutrálních nebo PEN vodičů.

Vnitřní vybavení

Klecová matice pro VX

Pro metrické upevnění po obvodu na profil skříně.

Vnitřní vybavení

Montážní chassis 23 x 64 mm pro VX, VX SE

Pro variabilní a individuální vnitřní vybavení konstrukce skříně na vnitřní montážní rovině.

Vnitřní vybavení

Spojka pro řadové spojení PE/PEN E-Cu

Kombinace PE/PEN, sestávající z přípojnice, montážního úhelníku a spojky pro řadové spojení, umožňuje typově odzkoušenou sestavu dle...

Vnitřní vybavení

Montážní úhelník PE/PEN pro VX

Pro upevnění přípojnice PE/PEN 30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 a 80 x 10 mm.

Vnitřní vybavení

Kontaktní podložky

Ozubené, umožňují bezpečné připojení ochranného vodiče.

Vnitřní vybavení

Upevňovací materiál pro uzemňovací vodiče a ploché uzemňovací vodiče

Pro upevnění uzemňovacích vodičů a plochých uzemňovacích pásků.

Vnitřní vybavení

Systémové chassis 23 x 64 mm pro VX, VX IT, VX SE, AX z plastu

Pro variabilní a individuální vnitřní vybavení konstrukce skříně na vnitřní montážní rovině a pro montáž v kompaktních...

Vnitřní vybavení

Uzemňovací vodiče

Pro vytvoření bezpečného uzemňovacího spojení s dokonalým kontaktem: s kabelovými oky v provedení M6 a M8, vhodnými pro uzemňovací šrouby,...