Samostatně stojící systémová skříň VX SE

Samostatně stojící systémová skříň z ocelového plechu se stabilním rámem, dvě integrované montážní roviny, šroubovaná zadní stěna a dveře. Střešní plech a bočnice jsou vyrobeny z jednoho kusu a jsou spojeny s rámem skříně. VX SE lze rozšířit tak, aby byla systémově kompatibilní s příslušenstvím VX25. Skříně o šířce od 600 do 1800 mm a hloubce 300 mm pro aplikace v technickém zařízení budov. Vyšší účinnost, protože bočnice není nutné montovat a velké šířky skříní nahrazují malé kombinace řadově spojených skříní.