Rozváděče

Malé skříně

Malé skříňky s rozmanitým spektrem variant: polykarbonátová skříň PK, hliníková skříň GA, malá svorkovnicová skříňka KX z ocelového plechu v provedeních s přírubou a bez příruby, E-Boxy KX a rozvodnicové skříňky KX. Nástěnné skříňky splňují nejvyšší požadavky na ochranu elektrických komponentů. Stupeň krytí až IP66.

Malé skříně

Polykarbonátové skříňky PK

Nástěnná skříň z polykarbonátového sklolaminátu volitelně s šedým nebo transparentním víkem. Stupeň krytí IP 66. Rychlá údržba...

Malé skříně

Skříňky GA z hliníkového odlitku

Robustní nástěnná skříňka z hliníkové litiny, lakovaná. Stupeň krytí IP 66. Díky optimální ochraně proti korozi je ideální...

Malé skříně

Svorkovnicová skříň KX, ocelový plech, bez příruby

Malá skříňka KX, svorkovnicová skříň KX, bez příruby umožňuje flexibilní vnitřní vybavení s vysokým stupněm krytí.

Malé skříně

Svorkovnicová skříň KX, ocelový plech, s přírubou

Malá skříňka KX, svorkovnicová skříňka KX, s přírubou umožňuje flexibilní vnitřní vybavení a snadné protažení kabelů při...

Malé skříně

Svorkovnicová skříň KX Nerez ocel

Malá skříňka KX z nerezové oceli poskytuje maximální kvalitu dat a kontinuitu při projektování a také flexibilitu a bezpečnost pro celou řadu...

Malé skříně

E-box KX, ocelový plech

Malá skříňka KX, E-Box KX, z ocelového plechu nabízí vysoký komfort při montáži a flexibilitu při výběru systémů uzávěrů.

Malé skříně

E-box KX Nerez ocel

E-Box KX z nerez oceli nabízí vysoký komfort při montáži a flexibilitu při výběru systémů uzávěrů. Sériové závěsy 180°...

Malé skříně

Rozvodnicová skříňka KX, z ocelového plechu, s otočným mini uzávěrem

Nástěnná skříňka z ocelového plechu, s víkem a prosklenou plochou. Stupeň krytí IP 65 / NEMA 12. Pro montáž sběrnicových modulů a senzorů...

Malé skříně

Rozvodnicová skříňka KX, z ocelového plechu, s vložkou Doppelbart

Nástěnná skříňka z ocelového plechu, s dveřmi s otočným uzávěrem a prosklením. Stupeň krytí IP 65 / NEMA 12. Pro montáž sběrnicových...

Malé skříně

Rozvodnicové skříňky KX Nerez ocel

Rozvodnicová skříňka KX, nerezová ocel umožňuje dobrou přístupnost díky sériovým závěsům 180° a má vysoký stupeň krytí IP 66.

Malé skříně

Svorkovnicové skříňky KL

Nástěnná skříň s víkem z ocelového plechu nebo nerezové oceli, v provedení s přírubou se stupněm krytí IP55 a bez příruby se...

Malé skříně

Rozvodnicové skříňky BG Nerez ocel

Rozvodnicová skříň z nerezové oceli 1.4301, (AISI 304), vč. závěsu 180°. Krytí IP 66