Rozváděče

Kompaktní rozváděčové skříně

Řešení kompaktních skříní a skříní ve variantách: kompaktní rozváděčové skříně AX, plastové rozváděčové skříně AX a samostatně stojící systémové skříně SE. Extrémně mnohostranně použitelné pro aplikace řízení střední velikosti. Splňují nejvyšší požadavky na ochranu proti korozi a stupeň krytí až do IP 66. Nástěnné skříně umožňují snadnou instalaci vnitřního vybavení a flexibilní zavedení kabelů.

Kompaktní rozváděčové skříně

E-box KX, ocelový plech

Malá skříňka KX, E-Box KX, z ocelového plechu nabízí vysoký komfort při montáži a flexibilitu při výběru systémů uzávěrů.

Kompaktní rozváděčové skříně

E-box KX Nerez ocel

E-Box KX z nerez oceli nabízí vysoký komfort při montáži a flexibilitu při výběru systémů uzávěrů. Sériové závěsy 180°...

Kompaktní rozváděčové skříně

Kompaktní rozváděčová skříň AX

System perfection. Nová kompaktní skříň AX poskytuje maximální kvalitu dat a kontinuitu při projektování a také flexibilitu a bezpečnost při...

Kompaktní rozváděčové skříně

Základní skříň AX z nerez oceli

Skříně z robustní nerezové oceli disponují integrovaným systémem výstupků, pomocí kterého lze rychle a bezpečně realizovat rozsáhlé...

Kompaktní rozváděčové skříně

Plastové rozváděčové skříně AX

Plastové skříně AX, volitelně s průhledovým oknem nebo bez něj, se skvěle hodí pro aplikace venku. Četné upevňovací prvky ve skříni...

Kompaktní rozváděčové skříně

Nástěnné skříňky EL

3dílná nástěnná skříň s 19“ montážní rovinou a designovými prosklenými dveřmi. Otočná střední část umožňuje...

Kompaktní rozváděčové skříně

Samostatně stojící systémová skříň VX SE

Samostatně stojící systémová skříň z ocelového plechu se stabilním rámem, dvě integrované montážní roviny, šroubovaná zadní...

Kompaktní rozváděčové skříně

Kompaktní rozváděčové skříně AE Nerez ocel

Kompaktní rozváděčová skříň AE z nerez oceli, včetně montážní desky.