Tlak na náklady v sektore veternej energie je vysoký. Výrobcovia veterných turbín čelia obrovským výzvam a potrebujú efektívne riešenie pri konštrukcii a prevádzke systémov. Na digitálnom veľtrhu WindEnergy Hamburg (od 1. do 4. decembra), Rittal ukazuje, ako výrobcovia rozvádzačov výrazne urýchľujú svoje plánovacie a výrobné procesy, ďalej ich rozvíjajú smerom k Priemyslu 4.0 - a tým znižujú náklady až o 20 percent. Medzi hlavné prednosti produktov patria systémové riešenia, ako sú malé a kompaktné skrine AX a KX, VX25 a infraštruktúrne riešenia pre skladovanie energie.
Na digitálnom podujatí WindEnergy Hamburg predstaví Rittal nové riešenia a produkty, ktoré výrobcom riadiacich a spínacích systémov umožnia vytvárať inteligentné moduly na vytvorenie plne digitálneho hodnotového reťazca. Dodávame všetkým výrobcom veterných turbín na celom svete, priamo alebo nepriamo prostredníctvom výroby panelov a rozvádzačov. Využívame tiež značný potenciál znižovania nákladov prostredníctvom automatizačných riešení a digitálnej integrácie procesov v celom hodnotovom reťazci, hovorí Dr. Rene Umlauft, obchodný riaditeľ spoločnosti Rittal.
Konzistentné údaje sú kľúčom k úspechu, čo pomáha predchádzať chybám a výrazne zvyšovať produktivitu. Elektroinštalácia a testovanie až po servis sú jadrom systému, ktorý spája všetky procesné kroky od inžinierstva po obrábanie krytu. Lepšiu podporu pre zvýšenie efektívnosti poskytujú konfiguračné nástroje, systémová technológia pre kryty a kryty, ako aj automatizačné riešenia od predprípravy elektroinštalácie až po mechanické spracovanie panelov a kompletných krytov, spolu s 24-hodinovou doručovacou službou v Nemecku.
Nová technológia rozvádzačov pre Priemysel 4.0
Uvedenie novej série kompaktných a malých rozvádzačov AX a KX je krokom k splneniu výzvy Priemyslu 4.0. Takéto rozvádzače obsahujú digitálne vybavenie a ideálne zapadajú do digitálneho hodnotového reťazca panel buildingu a rozvádzačov, takže konštruktéri v závodoch sú ešte lepšie pripravení na digitalizáciu. Okrem vysoko kvalitných 3D údajov a konfiguračných nástrojov napríklad QR kódy na všetkých obrábaných paneloch zjednodušujú ich integráciu do výrobného pracovného toku. To umožňuje najmodernejšie digitálne monitorovanie, od prijatia prichádzajúceho tovaru až po finálnu výrobu.
Spoločnosť Rittal predstavuje úplne nové modely AX a KX ako stimulátory v elektrickej konfigurácii veterných turbín. Tieto malé a kompaktné rozvádzače je možné inštalovať efektívnejšie a rýchlejšie a ponúkajú väčšiu flexibilitu a bezpečnosť. Napríklad dvere a uzamykacie systémy je možné obvykle namontovať jednoduchšie bez použitia náradia. Ďalšou výhodou je priestor navyše, ktorý AX a KX ponúkajú v porovnaní s predchodcami. Optimalizované výrezy a väčšie prírubové dosky uvoľňujú v priemere o tretinu viac priestoru pre vstup káblov.
Robustné riešenia pre pevninu a pobrežie
Okrem toho poskytuje Rittal vhodnú technológiu rozvádzačov pre každú funkciu vo veterných turbínach. Spoločnosť dodáva štandardizované, vysoko robustné kompaktné kryty AE, ktoré sú ideálne pre systémy riadenia. Rozvádzače sa vyznačujú hrúbkou materiálu a ďalšími výstužnými prvkami, ako aj špeciálne navrhnutými uzamykacími systémami, vystuženými montážnymi doskami a protišmykovým povrchom, po ktorom sa dá bezpečne kráčať.
Spoločnosť Rittal predstaví modulárne riešenia založené na svojom systéme VX25 pre ochranné uloženie frekvenčných meničov a riadiacu a bezpečnostnú technológiu v gondole alebo veži. Tá spĺňa najvyššie požiadavky na stabilitu, odolnosť proti vibráciám a ochranu proti korózii. Výkonová elektronika je chránená technológiou racku VX25, ktorá je štandardne dostupná v krytí IP 55, IK10 a Nema 12, ako aj so schválením UL. Modulárny systém Ri4Power spoločnosti Rittal je navyše navrhnutý aj na konfiguráciu rozvádzačov nízkeho napätia.
Normy infraštruktúry pre systémy na skladovanie energie.
S komponentmi Rittal môžu používatelia tiež vytvárať infraštruktúrne riešenia pre systémy na skladovanie energie. Rozsah štandardizovaných, koordinovaných a globálne dostupných schválených dielov siaha od jednotlivých systémov rozvádzačov až po kompletné riešenia kontajnerov. Výsledkom je, že mechanické, distribučné riešenia a systémy riadenia klimatizácie pre systémových integrátorov a konštruktérov zariadení sú teraz k dispozícii z jedného zdroja.
Rack na batérie so svojimi vysokými policami môže uniesť zaťaženie 100 kg na policu a má celkovú nosnosť až 1 500 kg. Vďaka svojmu dizajnu je možné do racku flexibilne integrovať rôzne tvary batérií. Kontaktovanie sa vykonáva priamo prostredníctvom systému prípojníc Rittal. V oblasti strechy je tiež dostatok miesta na správu batérií. Usporiadanie krytov na ukladanie energie - a následne zmena mierky veľkosti úložného priestoru - je jednoduchá a možná kedykoľvek..
Na záver spoločnosť Rittal predvedie, ako vedie vývoj IIoT (priemyselný internet vecí) s vlastnými riešeniami a inteligentnými službami: od inteligentných riešení chladenia a koncepcií inteligentných služieb, ako je prediktívna údržba, až po riešenia IT infraštruktúry, ako sú edge dátové centrá. Toto umožní spoločnostiam rozšíriť svoje systémy. Spoľahlivosť, optimalizovať spotrebu energie a podporovať digitalizáciu.