So svojím novým VX IT rack systémom predstavuje Rittal novo vyvinutý modulárny systém pre serverové a sieťové racky. To umožňuje zriadiť nové IT infraštruktúry bezprecedentnou rýchlosťou - od jednotlivých sieťových rackov až po kompletné dátové centrá. VX IT ponúka maximálnu voľnosť pri konfigurácii, čo sa robí ľahko a rýchlo pomocou online nástroja - plne certifikovaného so všetkými komponentmi.
Nová generácia IT rackov s názvom VX IT od spoločnosti Rittal je už spustená do predaja. Je koncipovaná ako univerzálny modulárny systém a bola navrhnutá pre všetky bežné aplikácie. Vďaka svojej univerzálnosti je VX IT vhodný pre použitie ako sieťový a serverový rack. K dispozícii je veľký výber výškových jednotiek od 15 do 52 U. Používatelia ho môžu nasadiť pre zaistenie edge inštalácií, podnikových dátových centier, modulárnych IT kontajnerov, energeticky efektívnych kolokačných dátových centier a najväčších hyperscalových dátových centier.
„ Všetky skúsenosti získané z mnohých IT projektov po celom svete boli začlenené do vývoja nového IT racku. VX IT znamená rýchlosť, flexibilitu a modularitu. Znamená to určitú istotu, že naši zákazníci budú ideálne vybavení pre každý možný budúci scenár v IT oblasti, "vysvetlil Uwe Scharf, generálny riaditeľ oddelenia IT a priemyslu a marketingu v Rittal.
Rýchlejší výber a objednávanie
Rýchlejšie, jednoduchšie a bezpečnejšie s digitalizáciou: Online konfigurátor prevedie používateľa krok za krokom výberom komponentov, a tiež vykonáva kontrolu správnosti:www.rittal.de/vx-it
Vďaka VX IT využíva Rittal plný potenciál digitalizácie v prospech svojich zákazníkov. Celý proces od výberu, konfigurácie, objednania, až po doručenie je digitálne podporované a transparentné. Počas procesu konfigurácie je 3D model postupne vytváraný a je dodávaný s príslušenstvom. Po dokončení je klientovi k dispozícii 3D model. Individuálne navrhnutá verzia IT racku je vyrábaná vo veľmi vysokej kvalite v najmodernejšom výrobnom zariadení.
A čo je pre zákazníka ešte výhodnejšie je: všetky varianty VX IT navrhnuté s konfigurátorom už boli testované a certifikované so všetkými ich komponentmi v súlade s medzinárodnými štandardmi, ako sú UL 2416, IEC 60950 a IEC 62368. Zákazník teda nepotrebuje žiadnu ďalšiu certifikáciu pre plne konfigurovaný systém. To znamená maximálnu slobodu a bezpečnosť pri nastavovaní nových IT infraštruktúr. Vďaka tomuto riešeniu môžu IT manažéri ušetriť drahocenný čas pri plánovaní a tvorení racku, pričom je zaistené, že všetky komponenty sú spracované tak, aby boli dohromady kompatibilné.
Maximálna kompatibilita a spolahlivosť do budúcna
Dôležité informácie pre existujúcich zákazníkov: VX IT ponúka kompatibilitu s existujúcimi systémami Rittal RiMatrix a ďalšími IT infraštruktúrami, ktoré boli implementované s komponentmi Rittal. Týmto spôsobom je možné nahradiť jednotlivé komponenty v existujúcich dátových centrách, a tiež podľa potreby rozširovať dátové centrá. Napríklad spoločnosti môžu rozšíriť existujúce inštalácie RiMatrixu o nový VX IT, a tiež použiť komponenty špecifické pre VX IT na účely chladenia, UPS alebo monitorovanie. Tým je zaistená bezpečnosť investícií do existujúcich dátových centier Rittal.
Rýchla montáž bez použitia nástrojov
Každý, kto pracuje v dátovom centre, chápe hodnotu inteligentne navrhnutých riešení, ktoré sa ľahko používajú. Pri vývoji VX IT spoločnosť Rittal dôsledne sledovala túto realizáciu. IT rack je zostavený takmer celý bez náradia s rýchloupínacím systémom šetriacim čas. Označené výškové jednotky a vzory výšky v hĺbke uľahčujú dodržiavanie 482,6 mm vzdialenosti medzi úrovňami. Všetky panely, ako sú bočné panely a strešné kryty, sa rýchlo a ľahko pripevnia pomocou západiek a polohovacích pomôcok. Nové vertikálne rozdelené bočné panely, ktoré sú k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo, poskytujú lepší prístup pre rýchlejšiu inštaláciu a servis. Vertikálne delené bočné panely sú vybavené jednoduchými pántmi a dajú sa otvárať ako dvere a zároveň ich ľahko demontovať. K dispozícii sú tiež vodorovne rozdelené bočné panely, pre ľahší prístup napr. na servery.
Stabilný a nosný do 1800 kg
Ďalším ústredným znakom modelu VX IT je jeho vysoká úroveň stability: Vďaka vylepšenej konštrukcii rámu dosahuje kryt IT väčšiu stabilitu vo vertikálnej časti 482,6 mm ako predchádzajúce modely. Nosnosť bola overená internými testami v spoločnosti Rittal, ako aj externou certifikáciou spoločnosti Underwriters Laboratories (UL). K dispozícii sú dve varianty: štandardný rack VX IT podporuje statické zaťaženie 1 500 kg podľa testov Rittal alebo 1 200 kg podľa certifikácie UL. VX IT dynamic podporuje zaťaženie 1 800 kg podľa Rittal testov alebo 1 500 kg podľa UL certifikácie.
Všetko, čo rack potrebuje
Pre individuálnu konfiguráciu VX IT je k dispozícii rozmanitá škála príslušenstva. Patria sem doplnky pre dvere a bočné panely, podstavec a strecha, ako aj ďalšie inovácie, napríklad nový LED pásik na zobrazenie stavu. Medzi ďalšie príslušenstvo patria rozšírenia a nástroje na správu káblov, ako aj riešenia pre monitorovanie, napájanie a správu zariadení v IT racku. Pre inštaláciu v interiéri sú k dispozícii komponenty ako PDU, systémy UPS, chladiace systémy IT a monitorovacie riešenia, ako aj moduly na včasnú detekciu a hasenie požiaru.