Odborníci predpokladajú, že globálny trh s kvapalným chladením v priemysle dátových centier vzrastie z 1,2 miliardy USD (2019) na 3,2 miliardy USD do roku 2024 (1). Bude to riadené predovšetkým rastúcim dopytom po energeticky efektívnych, kompaktných riešeniach chladenia a nižšími prevádzkovými nákladmi plus zvýšeným výkonom od edge po vysoko výkonné výpočtové systémy. Konvenčné riešenia chladenia rackov a miestností sa tu rýchlo blížia k svojim obmedzeniam. Možné riešenie ponúkajú nové riešenia priameho chladenia čipov od spoločností Rittal a ZutaCore. S nevídaným chladiacim výkonom až 900 W a viac na server, títo partneri podporujú transformáciu odvetvia dátových centier. Dňa 12. mája predstavili partneri svoje riešenia pre širokú verejnosť v online ukážke naživo a na virtuálnom veľtrhu na OCP Virtual Summit.
Rittal, jeden z popredných svetových poskytovateľov systémov pre riešenia priemyselnej a IT infraštruktúry, a ZutaCore, odborníci na kvapalinové chladenie procesorov, poskytujú inovatívne riešenia pre vysokovýkonné chladenie a ďalšie scenáre náročné na výpočty pod značkou Rittal HPC Cooled-by- ZutaCore.
Škálovateľné: Chladenie od 900 W a viac
Ovládače ako umelá inteligencia (AI) a strojové učenie kladú zvyšujúce sa požiadavky na výkon procesora, hustotu dátového centra a chladenie na rack. Partnerstvo medzi spoločnosťami Rittal a ZutaCore vytvorilo portfólio riešení využívajúcich priekopnícke priame chladenie čipov. Nový systém pracuje na princípe odparovacieho chladenia a na odparovanie chladiva využíva latentnú energiu.
Používatelia môžu eliminovať lokálne prehrievanie procesorov, pretože systém je zameraný na oblasti, kde sa vyskytujú hotspoty. To znižuje riziko porúch IT. Škálovateľnosť systému navyše umožňuje zákazníkom držať krok s dynamickými požiadavkami trhu. Podporované sú chladiace výkony až 900 W na server a viac. Týmto spôsobom Rittal posilňuje svoje odborné znalosti v oblasti IT chladenia a rozširuje svoju komplexnú škálu efektívnych vysoko výkonných chladiacich systémov pre náročné aplikácie s vysokou hustotou.
Superefektívne: Chladiace riešenia od edge po HPC
Spoločnosti na úvod uvedú na trh dve riešenia: Po prvé, priestorovo úsporné a kompaktné riešenie chladenia zadných dverí. Zahŕňa to tepelný výmenník vzduch / chladivo, navrhnutý ako zadné dvere serverovej skrine, z portfólia systémov Rittal LCP a technológie HyperCool na priame chladenie čipov od spoločnosti ZutaCore.
Základným princípom je, že kvapalné chladivo prúdi do špeciálne vyvinutých vylepšených nukleačných výparníkov v serverových procesoroch (CPU, GPU). Pretože absorbuje teplo z procesorov, chladivo sa odparuje a premieňa na plyn. Chladivo Novec sa potom prevedie späť z plynu na kvapalinu vo výmenníku tepla. Teplota prúdenia vzduchu je na tento účel dostatočná. Čerpadlo dodáva kvapalné chladivo späť do chladiaceho systému. Pretože takmer všetky komponenty chladiaceho riešenia sú integrované do zadných dverí, ušetrí to značné množstvo miesta. Riešenie plug and play sa ľahko inštaluje v dátových centrách bez nutnosti úpravy existujúcej infraštruktúry.
Druhým riešením od spoločností Rittal a ZutaCore je regálové riešenie dostupné ako vzduchom tak aj vodou chladený variant. Vzduchom chladené riešenie podporuje až 20 kW odvod tepla na rack pomocou vzduchom chladeného kondenzátora v racku. Môže byť inštalovaný do ľubovoľného racku v prakticky akomkoľvek prostredí a bol navrhnutý ako reakcia na prudký rast dopytu po špičkových výkonných procesoroch. S vodou chladeným kondenzátorom podporuje vodou chladená verzia v racku energeticky efektívne chladenie až do 70 kW rozptylu tepla na rack. Je určené predovšetkým pre rýchlo sa rozširujúce výstupy procesorov a serverov.
Vďaka polovodičovým trendom, odvetviu dátových centier a cieľom udržateľnosti bude hromadná distribúcia riešení priameho kvapalného chladenia v dátových centrách nevyhnutná v 20. rokoch 20. storočia, vysvetľuje Daniel Bizo, hlavný analytik spoločnosti 451 Research. Samotné chladenie vzduchom nebude stačiť na splnenie budúcich požiadaviek, ak obrovské množstvo serverových procesorov dokáže generovať viac tepla ako celé servery len pred niekoľkými rokmi. Medzi ďalšie faktory patrí zvyšujúci sa tlak na náklady a vysoké očakávania týkajúce sa udržateľnosti životného prostredia, napríklad minimálna spotreba energie. Bizo uviedol, že odvetvie dátových centier bude musieť držať krok s týmito požiadavkami.
„Naše riešenia sú presne šité na mieru chladiacim požiadavkám hyperskalerov a kolokátorov. Vylučujú použitie vody v serveri a môžu sa používať v oblastiach, kde chladenie vzduchom dosiahlo svoje obmedzenia. To dodáva našim zákazníkom významnú hodnotu. “