Rýchlosť je podstatná. Kvôli priemyselnej transformácii musia výrobné spoločnosti budovať nové IT a OT infraštruktúry pre edge aplikácie rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Predpokladom sú regálové systémy založené na komplexnej modulárnej škále variantov, ktoré môžu implementovať individuálne riešenia jednoducho, bezpečne a do budúcnosti. Odpoveďou na tieto požiadavky je nový rackový systém IT Rittal VX, ktorý sa predstavuje na veľtrhu digitálnych dní v Hannoveri 2020.
Nové technológie, ako napríklad priemyselný internet vecí (IIoT), umelá inteligencia (AI) alebo 5G, si vyžadujú spoľahlivé systémy infraštruktúry IT a OT priamo tam, kde prebieha výroba pre edge aplikácie. Aby spoločnosti zostali konkurencieschopné, musí sa rýchlo vytvoriť alebo rozšíriť IT a OT infraštruktúra, ktorá pomôže zabezpečiť požadovaný výpočtový výkon. Spoločnosť Rittal v tom ponúka pomoc so svojím novým rackovým systémom VX IT. Táto inovácia je stimulátorom rýchlo sa rozvíjajúcich nových a budúcich IT a OT infraštruktúr.
Tempo určuje najmodernejšia zastrešujúca platforma
Najnovšia generácia IT rackov od Rittal nesie označenie VX IT. Je to najrýchlejší IT rack na svete. Koncipovaný ako univerzálna a modulárna variantná sada, môže byť použitý ako kryt siete a servera v rôznych okrajových aplikáciách. Ďalším faktorom a výhodou pre zákazníkov je, že všetky varianty VX IT navrhnuté s konfigurátorom už boli testované a certifikované so všetkými ich komponentmi v súlade s medzinárodnými normami ako UL 2416, IEC 60950 a IEC 62368. To znamená, že nie je potrebné dodatočne certifikovať vami nakonfigurovaný systém. To zaisťuje maximálnu slobodu a pokoj pri zostavovaní novej IT infraštruktúry. S týmto riešením môžu IT manažéri ušetriť drahocenný čas pri plánovaní a obstarávaní a zároveň mať istotu, že všetky komponenty pracujú v dokonalej harmónii.
Online konfigurátor vedie používateľa krok za krokom výberom komponentov a priamo vykonáva kontrolu.
Proces online objednávok
Vďaka VX IT môžu spoločnosti implementovať novú infraštruktúru nevídanou rýchlosťou, od jediného sieťového racku vo výrobnej budove až po edge dátové centrum v distribuovaných výrobných zariadeniach. Z tohto dôvodu Rittal maximalizuje plný potenciál digitalizácie v prospech svojich zákazníkov. Celý proces od výberu, konfigurácie a objednávky až po doručenie je digitálne podporovaný a transparentný. Počas konfigurácie sa 3D model skladá kus po kuse vrátane príslušenstva. Hotový 3D model je používateľom k dispozícii na opätovné použitie. Individuálne navrhnutá verzia IT racku sa vyrába vo veľmi vysokej kvalite v najmodernejšom výrobnom závode. Optimalizovaná logistika znamená, že je objednávka dodaná rýchlo a včas.
Maximálna kompatibilita a ochrana do budúcnosti
VX IT ponúka kompatibilitu s existujúcimi systémami Rittal RiMatrix a inými IT infraštruktúrami spojenými s komponentami Rittal. To umožňuje nahradiť jednotlivé komponenty v existujúcich dátových centrách a selektívne ich rozširovať. Spoločnosti môžu napríklad rozšíriť existujúce inštalácie RiMatrix o nové VX IT a používať komponenty špecifické pre VX IT na chladenie, napájanie alebo monitorovanie. To poskytuje investičné zabezpečenie pre súčasné dátové centrá Rittal.
Rýchla montáž bez použitia nástrojov
Každý, kto pracuje v dátovom centre, bude chcieť dômyselne navrhnuté a ľahko použiteľné riešenie. Pri vývoji VX IT spoločnosť Rittal dôsledne sledovala túto realizáciu. Tento IT rack je zostavený takmer celý bez použitia nástrojov so systémom snap-in šetriacim čas. Označené výškové jednotky a vzory výšky v hĺbke uľahčujú dodržiavanie 482,6 mm (19") vzdialenosti medzi úrovňami. Všetky panely, ako sú bočné panely a strešné panely, sa rýchlo a ľahko pripevnia pomocou karabín a polohovacích pomôcok. Nové vertikálne rozdelené bočné panely, ktoré sú k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo, poskytujú lepší prístup pre rýchlejšiu inštaláciu a servis. Vertikálne delené bočné panely sú vybavené jednoduchými pántmi a dajú sa otvárať ako dvere a zároveň ich ľahko demontovať. K dispozícii sú tiež vodorovne rozdelené bočné panely, ktoré uľahčujú prístup napríklad k serverom.
Nosnosť až 1 800 kg
Ďalším dôležitým prvkom VX IT je jeho vysoká stabilita: vďaka vylepšenej konštrukcii rámu je IT skriňa stabilnejšia v 19 palcovom vertikálnom profile než jej predchodcovia. Nosnosť bola overená internými testami v spoločnosti Rittal, ale aj externé certifikáciou UL (UL). K dispozícii sú dve verzie: Skriňa "VX IT štandard" umožňuje statické zaťaženie 1 500 kg podľa skúšobného postupu Rittal alebo 1 200 kg podľa UL certifikácie. Variant "VX IT dynamic" umožňuje zaťaženie 1 800 kg podľa skúšobného postupu Rittal alebo 1 500 kg podľa certifikácie UL.
Všetko, čo rozvádzače potrebujú
Pre VX IT je k dispozícii široká škála príslušenstva, ktoré je možné špeciálne prispôsobiť. Patria sem doplnky pre dvere a bočné panely, podstavec a strecha, ako aj ďalšie inovácie, napríklad nový LED pásik na zobrazenie stavu. Medzi ďalšie príslušenstvo patria rozšírenia a nástroje na správu káblov, ako aj riešenia pre monitorovanie, napájanie a správu majetku v IT racku. Pre inštaláciu v interiéri sú k dispozícii komponenty ako PDU, systémy UPS, chladiace systémy IT a monitorovacie riešenia, ako aj moduly na včasnú detekciu a hasenie požiaru.