Vďaka svojej novej nástennej chladiacej jednotke Blue e + outdoor teraz Rittal pripravuje svoje vysoko efektívne série chladiacich jednotiek na priame použitie. Spolu s úsporami energie, ktoré v priemere dosahujú 75 percent, majú nové jednotky aj kryt, ktorý je chránený proti vandalizmu a ponúka vysokú kategóriu ochrany. Takto je zaistená bezpečná prevádzka aj v najtvrdších podmienkach. Spolu so sériou vonkajších zastrešení Rittal Toptec tvoria inteligentný a dokonale koordinovaný modulárny systém, ktorý zjednodušuje akúkoľvek konfiguráciu.
Elektrotechnické systémy, ako sú tie, ktoré sa používajú v mobilných komunikáciách alebo v infraštruktúre nabíjania elektromobility, sú inštalované mimo uzavretých štruktúr, čo predstavuje výzvu pre kryciu a chladiacu technológiu. Dôvodom je to, že rozvádzače a chladiace jednotky musia mať vysokú kategóriu ochrany, byť odolné voči UV žiareniu, významným výkyvom teplôt a chránené pred vandalizmom.
Extrémne odolné: Nové nástenné chladiace jednotky Blue e + outdoor sú ideálnym riešením v náročných podmienkach okolia. Povlak odolný proti UV žiareniu, vysoké triedy ochrany IP56 alebo NEMA 4 / 3R / 12 a široký teplotný rozsah od -30 ° C do +60 ° C, to všetko pomáha zaistiť bezpečnú prevádzku a zvýšiť životnosť vo vonkajších aplikáciách.
Naozaj efektívne: Chladiaca jednotka Blue e + a jej technológia s integrovaným tepelným potrubím zaisťuje vysokú úroveň energetickej účinnosti. V porovnaní s konvenčnými riešeniami chladenia je možné dosiahnuť priemernú úsporu energie 75 percent. CO2 stopa je tiež oveľa nižšia. Dostupnosť chladiacich jednotiek Blue e + navyše určuje nové štandardy. Pripojenie prostredníctvom rozhrania IoT umožňuje pohodlné vzdialené monitorovanie, čo je obzvlášť zaujímavé pri monitorovaní rozsiahlych distribuovaných systémov. Napríklad je možné nepretržite monitorovať teploty a ďalšie parametre pri odosielaní automatických upozornení v prípade poruchy. Týmto spôsobom sa môžeme do veľkej miery vyhnúť neplánovaným odstávkam a poruchám systému, čím sa znížia vedľajšie náklady. Vďaka celosvetovej servisnej sieti spoločnosti Rittal a dostupnosti jej náhradných dielov sa môžu používatelia spoľahnúť na riešenie klimatizácie kedykoľvek a kdekoľvek.
Jednoduchá inštalácia: Spolu s vonkajšími rozvádzačmi Rittal Toptec tvoria nové chladiace jednotky inteligentný modulárny systém, v ktorom sú rozvádzač a chladiaca jednotka dokonale zladené. Kryty majú dvojstennú konštrukciu a tak majú vysoký pasívny výkon rozptylu tepla. To znižuje vnútorné otepľovanie v dôsledku slnečného žiarenia, a tak znižuje množstvo energie, ktoré chladiaca jednotka potrebuje. Konštruktéri rastlín majú úžitok z jednotného dizajnu krytu a chladiacej jednotky, ako aj z rýchlej a ľahkej inštalácie. Ich medzinárodné použitie v zahraničí uľahčuje aj medzinárodné schválenie a integrovaná schopnosť vysokého napätia v rámci jednotlivých jednotiek.
Nové nástenné chladiace jednotky Rittal Blue e + outdoor sú rozmiestnené všade tam, kde sa používajú rozvádzače pre vonkajšiu elektrickú inštaláciu. Typické príklady zahŕňajú mobilné telefónne inštalácie, vodné a odpadové vody a energetickú infraštruktúru.