Výhody samostojacich zariadení, ako je Rittal VX SE, boli často prehliadané. Toto predstavuje najlepšie riešenie na svete medzi kompaktnými krytmi Rittal AX a portfóliom radenia VX25. VX SE ponúka ešte rýchlejší dodáci čas a rýchlejšiu, jednoduchšiu montáž, vyššiu bezpečnosť a kompatibilitu s ostatnými systémami Rittal. Rada VX SE zahŕňa aj verziu hlbokú 300 mm, ktorá je vhodná do stiesneného prostredia pre služby v budovách, napr. keď je nasadená ako distribučná skrinka.
Ak sa majú rozvádzače používať ako samostatné riešenia, potom samostatne stojace výrobky, ako napríklad nový VX SE od spoločnosti Rittal, ponúkajú v porovnaní so systémami radenia významné výhody. Môžu byť použité v mnohých oblastiach priemyslu a pri správe stavebných služieb. Typické oblasti použitia sú kompaktné stroje a zariadenia a ich komponenty na distribúciu energie a automatizáciu, ktoré je možné umiestniť do jednej skrine..
Rýchlosť: Na rozdiel od rozvádzačov s rámom a odnímateľnými bočnými panelmi má voľne stojaci rozvádzač telo typu "all-in-one" vyrobené z jedného kusu oceľového plechu alebo nerezovej ocele. Bočné panely a strecha sú pevné; preto je potrebné menej komponentov a objednávanie a montáž sú oveľa jednoduchšie a rýchlejšie. Pretože sú bočné panely, strecha a rám vodivo spojené, nie je nutné žiadne ďalšie uzemnenie k rámu, čo šetrí viac času.
Bezpečne: Pretože medzi bočnými panelmi, strechou a rámom nie sú medzery, nemôžu sa hromadiť nečistoty a prach, čo zvyšuje bezpečnosť. Základné vyhotovenie modelu VX SE má stupeň krytia IP 55, ochranu proti nárazu IK 10, automatické vyrovnanie potenciálu, vysokú pevnosť a stabilitu vďaka mimoriadne vysokej torznej tuhosti a nosnosti 1,5 tony. Pre náročné prostredia je samostatne dostupný rozvádzač Rittal voliteľne k dispozícii s krytím IP 66 a NEMA 4 / 4x. Integrované vývodkové dosky v základni zjednodušujú kabeláž, a to aj v rozvádzačoch s extrémnym počtom komponentov, a zaisťujú, aby bolo možné vykonať prípravné práce pre kabeláž ergonomicky.
Jednoduchosť: Použitie samostatne stojaceho rozvádzača VX SE so šírkou až 1 800 mm ponúka výrobcom panelov značnú úsporu. Napríklad môže nahradiť malé kombinácie polí až pre tri kryty. Potom už nie sú potrebné tesnenia, príslušenstvo pre lišty, výplne montážnej dosky alebo viac podstavcov / soklov; súčasne eliminuje zodpovedajúce pracovné zaťaženie pri montáži a inštalácii.
Kompatibilita: Aby si Rittal zachoval výhody systému VX25, pokiaľ ide o inštaláciu interiérových komponentov, vyrobil nový samostatne stojaci rack v prevedení VX25. Výrobcovia panelov, ktorí prechádzajú na VX SE, preto nemusia robiť zásadné úpravy, pokiaľ ide o inžinierstvo, montáž alebo inštaláciu komponentov, všetko zostáva rovnaké. Profil na základni VX SE je totožný s profilom na VX25, dá sa ľahko prenášať a inštalovať príslušenstvo VX pre základňu, ako sú priechodkové dosky a káblové svorky. Kompatibilitu pre interiérové komponenty v celej VX umožňujú koľajnice adaptéra. To umožňuje ľahkú inštaláciu napr. VX25 vyrazila do VX SE dierované profily, koľajnicové systémy a čiastočné montážne dosky. Vďaka tomu je možné kombinovať VX SE s akýmkoľvek príslušenstvom VX25. Výrobcovia panelov preto nevyžadujú špeciálne príslušenstvo na inštaláciu interiérových komponentov do samostatne stojaceho krytu. Namiesto toho môžu jednoducho využiť existujúce komponenty z portfólia produktov.
Všestrannosť: Pre použitie v stavebníctve (kúrenie / chladenie / vetranie) ponúka Rittal model VX SE vo verzii hlbokej až 300 mm. Medzi výhody produktu patria rozmanité možnosti inštalácie komponentov, možnosti flexibilnej kabeláže vďaka novému modulárnemu systému kabeláže a rýchle úpravy špecifické pre zákazníka, napríklad výrezy.
Rittal verí v silu jednoduchosti. Rittal VX SE je inteligentná kombinácia modulárnosti, kompatibility a samostatného prístupu so silnými stránkami, ktoré umožňujú strojárskym spoločnostiam zvyšovať ich produktivitu.