Spotreba energie je dôležitým faktorom pre hospodárnu prevádzku IT. Maximálna transparentnosť spotreby je nevyhnutná. Preto spoločnosť Rittal integrovala do svojej novej produktovej rady PDU (Power Distribution Unit) rozsiahle meracie funkcie pre podrobnú energetickú analýzu. Inteligentné varianty tiež podporujú prepínanie na jeden výstup a pripojenie riadenia prístupu. Jednotky PDU je možné konfigurovať online, čo umožňuje používateľom IT rýchlo a ľahko implementovať vysokokvalitnú distribúciu energie v rámci ľubovoľného IT racku na základe ich individuálnych požiadaviek. Svojim inteligentným systémom distribúcie energie spoločnosť Rittal významne rozšírila rozsah svojej IT infraštruktúry, ktorá pokrýva IT chladenie, monitorovanie, fyzické zabezpečenie a dátové centrá na kľúč vrátane cloudových služieb, aby splnila budúce požiadavky svetového IT.
Odhaduje sa, že dátové centrá spotrebujú globálne až 500 miliárd kilowatthodín energie. Do roku 2030 môže dopyt stúpať až k 2 000 miliardám kilowatthodín. Aj v Nemecku odborníci očakávajú, že dopyt po IT systémoch stúpne, a to vďaka novým technológiám, ako sú siete 5G a IoT.
Meranie a zefektívnenie spotreby energie je tak pre operátorov dátových centier čoraz dôležitejšie. S novou rodinou produktov PDU teraz Rittal ponúka komplexné funkcie na meranie energie v IT stojane a pomáha znižovať prevádzkové náklady IT v dátovom centre.
Napriek mnohým zvýšeniam efektívnosti, ktoré sa v IT doteraz dosiahli, spotreba energie v mnohých dátových centrách stále rastie. S našou novou radou PDU pomáhame operátorom dátových centier presne analyzovať náklady na energiu a využiť akýkoľvek ďalší potenciál na optimalizáciu nákladov, vysvetľuje Luis Bruumlcher, viceprezident pre produktový manažment spoločnosti Rittal.
Päť modelov, ktoré vyhovejú každej aplikácii
Nová generácia PDU zahŕňa päť základných modelov, ktoré sú na sebe funkčne založené a ktoré môžu byť naprogramované individuálne. Jedná sa o:
- Rittal PDU Basic (jednoduché rozloženie výkonu)
- Rittal PDU Metered (meranie na fázu)
- Rittal PDU Metered Plus (meranie na fázu)
- Rittal PDU Switched (meranie na fázu, spínacia funkcia na výstup)
- Rittal PDU Managed (meranie a spínanie na výstup)
Variant PDU Basic funguje pasívne a vedie distribúciu energie v IT racku. Verzia PDU Metered obsahuje meracie funkcie pre každú fázu, napr. pre napätie, výkon a frekvenciu, ako aj pre ďalšie údaje. Získanie energetických údajov na výstupný slot je možné aj u modelu PDU Metered Plus. Switched PDU umožňuje meranie podľa fázy a je vybavené prepínateľnými výstupnými slotmi. Verzia PDU Managed kombinuje funkcie Metered Plus a Switched, čo umožňuje distribúciu a zber dát na výstupný slot, ako aj správu napájania s prepínacími funkciami pre každý slot.
Priestorovo úsporný formát a montáž bez použitia nástrojov
Jednou zo zvláštnych charakteristík novej generácie PDU je tenký dizajn. PDU Rittal môžu byť inštalované v priestore nulového U, inými slovami, v priestore medzi bočným panelom a 19 montážnym rámom. Týmto spôsobom nie sú blokované žiadne výškové jednotky a činnosti údržby a inštalácie sú stále možné, dokonca aj s plne nakonfigurovaným IT rackom. Inštalácia v IT rackoch Rittal sa vykonáva bez potreby ďalších nástrojov, jednoducho pomocou spony na ráme 19; v IT rackoch tretích strán sa to deje pomocou dodávaných univerzálnych spojovacích prostriedkov.
Modulárne systémy pre maximálnu flexibilitu
Okrem veľkého množstva druhov PDU zo skladu umožňuje modulárny koncept výroby aj vlastné možnosti konfigurácie. Týmto spôsobom je možné PDU ideálne prispôsobiť aplikácii. Sami zákazníci môžu určiť dĺžku kábla, použitý konektor alebo počet a typ umiestnenia zásuviek. Konfigurácia výstupov ochranných kontaktov je novou funkciou. Ďalej je možné nakonfigurovať ďalšie moduly tak, aby tvorili PDU, ako napríklad meranie zvyškového prúdu alebo ochranné prvky proti prepätiu. Vďaka modulárnej koncepcii je možné vymeniť jednotlivé komponenty, ako je doska radiča PDU a prepäťová ochrana, zatiaľ čo je jednotka v prevádzke, čo zvyšuje dostupnosť dátového centra.
Konfigurátor: Jednoduché objednávanie a rýchle dodanie
Aby bolo objednávanie rýchle a jednoduché, vyvinula spoločnosť Rittal webový konfigurátor. Prostredníctvom všetkých možností konfigurácie pohodlne vedie zákazníka k požadovanému riešeniu.
Zabezpečenie prostredníctvom vzdialeného prístupu a monitorovania
Vďaka inteligentným jednotkám PDU sú bezpečnosť a monitorovanie dôležitými funkciami. Napríklad jednu alebo dve z elektronických rukovätí nainštalovaných na IT racku je možné použiť na monitorovanie kontroly prístupu. Ďalšie integrované funkcie, ako napríklad výstražné relé, digitálny vstup a výstražné signalizačné zariadenie, umožňujú flexibilnú integráciu PDU do komplexného bezpečnostného plánu IT. Okrem toho je možné integrovať aj snímače, ktoré sú už k dispozícii pre monitorovací systém CMC III, aby bolo možné zaznamenávať údaje o prostredí, ako je teplota, vlhkosť alebo stav spínacích kontaktov. Voliteľná je k dispozícii aj funkcia sledovania zvyškového prúdu. Inteligentné logické prvky PDU môžu napríklad zabrániť otvoreniu dverí, ak bola zistená potenciálne nebezpečná situácia v dôsledku odtoku prúdu cez PE (uzemnenie) alebo inými cestami v IT racku.
Jednotky PDU tiež obsahujú integrovaný webový server na vzdialenú správu. Správcovi je na tento účel poskytnuté intuitívne webové rozhranie. Prístupové práva k webovému serveru je možné prideliť automaticky pomocou bežných adresárových služieb, ako je napríklad Active Directory. Okrem podrobného zobrazenia nameraných hodnôt point-and-click na webovom rozhraní je možné dopytovať parametre PDU aj cez SNMPv3 zo softvérových systémov vyššej úrovne DCIM (Data Center Infrastructure Management). Existuje podpora pre najbežnejšie protokoly, ako sú TCP / IPv6, TLS a OPC-UA.
Praktické: Používané PDU, od edge po kolokáciu
Pre každý variant produktu existujú špecifické scenáre použitia. Napríklad Metered PDU podporuje správu záťaže v stojane IT. Toto umožňuje IT expertom rozhodnúť sa, či je IT chladenie optimálne prispôsobené zaťaženiu aktívnych komponentov. Jedno meranie na výstupný slot, ktoré podporuje model Metered Plus, umožňuje detailnú fakturáciu na základe jednotlivých spotrebiteľov. Prevádzkovatelia kolokačných dátových centier môžu túto variantu využiť na sledovanie nákladov na prenajatý serverový priestor alebo na celé IT racky. Varianta PDU Switched má funkciu prepínania, ktorá umožňuje prerušiť napájanie jednotlivých slotov alebo v prípade potreby ho znova zapnúť. To výrazne uľahčuje správu vzdialených IT miest, ako sú autonómne edge dátové centrá. Varianta PDU Managed umožňuje meranie a prepínanie pre každý výstup, čo vedie k užívateľsky orientovanej fakturácii s plnou kontrolou nad slotmi. Najmä v rozsiahlych decentralizovaných edge infraštruktúrach sú spravované jednotky PDU ideálnym nástrojom na zaznamenávanie nákladov na lokalitu a zároveň na diaľku monitorujú systémy IT.
Prehľad: Kľúčové fakty a výhody pre zákazníkov
- Rozsiahle funkcie merania pre podrobnú energetickú analýzu v dátovom centre
- Flexibilne konfigurovateľné a ideálne prispôsobiteľné príslušné aplikácie vo firme
- End-to-end monitorovacie funkcie na zvýšenie bezpečnosti celej IT infraštruktúry
- Rýchla a priestorovo nenáročná inštalácia
- Vzdialená správa s maximálnym zabezpečením prístupu