13. 6. 2024

Rozvádzačové skrine

Viete, čo všetko vám prezradí výrobný štítok rozvádzača?

Pri plánovaní, inštalácii alebo údržbe elektrického rozvádzača je nevyhnutné venovať pozornosť každému detailu. Jedným z kľúčových a často prehliadaných prvkov je výrobný štítok rozvádzača. Tento štítok nie je len obyčajným kúskom papiera alebo kovu pripevneným na zariadení, ale dôležitým zdrojom informácií, ktoré sú kritické pre bezpečnú a efektívnu prácu s elektrickým rozvádzačom. V tomto článku sa pozrieme na to, čo všetko vám výrobný štítok prezradí a prečo je taký dôležitý.

Čo je výrobný štítok rozvádzača?

Výrobný štítok rozvádzača je povinné označenie, ktoré musí byť prítomné  na každom rozvádzači  používanom v priemyselných, komerčných či obytných systémoch. Je to identifikačná tabuľka, ktorá poskytuje základné údaje o rozvádzači a jeho charakteristikách. Tento štítok zabezpečuje, že každý, kto manipuluje s rozvádzačom alebo vykonáva jeho údržbu, má prístup k dôležitým informáciám potrebným pre jeho správne a bezpečné používanie.

Prečo je výrobný štítok dôležitý?

1. Bezpečnosť: Informácie na výrobnom štítku sú kľúčové pre zabezpečenie správnej inštalácie a prevádzky rozvádzača, čo minimalizuje riziko elektrických nehôd.

2. Správne zapojenie: Technické údaje na štítku pomáhajú inštalatérom a technikom pri správnom zapojení a nastavení rozvádzača, čím sa zabezpečuje jeho efektívna a spoľahlivá funkcia.

3. Servis a údržba: Pri servisných zásahoch poskytuje štítok nevyhnutné informácie, ktoré umožňujú rýchlejšie diagnostikovanie problémov a efektívne vykonávanie opráv.

Aké informácie obsahuje výrobný štítok?

Štandardný výrobný štítok rozvádzača nesie nasledujúce informácie:

  • Meno výrobcu: Identifikuje spoločnosť, ktorá rozvádzač vyrobila.
  • Typové označenie: Poskytuje modelové číslo alebo typový kód rozvádzača, ktorý môže byť užitočný pri hľadaní technických špecifikácií.
  • Výrobné číslo: Jedinečné sériové číslo rozvádzača, ktoré umožňuje jeho sledovanie a identifikáciu.
  • Nominálne napätie: Udáva maximálne napätie, pre ktoré je rozvádzač navrhnutý.
  • Počet fáz: Informuje o fázovom rozložení rozvádzača (napr. jednofázový, trojfázový).
  • Rok výroby: Pomáha určiť vek rozvádzača a plánovať jeho údržbu alebo výmenu.

K akým ďalším informáciám sa vďaka nemu vieme dopátrať?

Vďaka údajom uvedeným na výrobnom štítku môžete získať prístup k technickým manuálom a návodu na použitie, ktoré poskytujú detailné informácie o tom, ako rozvádzač správne nainštalovať, ovládať a udržiavať. Taktiež môžete ľahko identifikovať kompatibilné náhradné diely alebo získať technickú podporu priamo od výrobcu.

Záver

Výrobný štítok na rozvádzači je viac než len povinné označenie – je to zásadný zdroj informácií pre každého, kto s elektrickým rozvádzačom pracuje. Tieto údaje zabezpečujú, že rozvádzače môžu byť používané efektívne, bezpečne a v súlade so všetkými príslušnými normami a predpismi. Nezanedbávajte preto ich dôležitosť a vždy si skontrolujte výrobný štítok pred začatím akejkoľvek práce na rozvádzači.