Informácie oAA-TL035sú k dispozícii na stiahnutie:
Zhoda RoHS
Všetky naše výrobky vyhovujú smernici EÚ RoHS Directive "verzia II" 2011/65 / EÚ (Prepracované 2002/95 / EG) a súvisiace smernice delegované k (EÚ) 2015/863 ("RoHS III").
Zhoda WEEE: WEEE Reg.-No. 11161726
Zaregistrovali sme sa pre príslušnú kategóriu B2B pod Rittal WEEE Reg No. 11161726.
Registrácia, vyhodnotenie, schválenia a obmedzenia chemických látok
Čo je REACH?
Registrácia, vyhodnotenie, autorizácie (schválenia) chemikálií podliehajú vnútri EÚ novému pravidlu ohľadom chemikálií.
Základné aspekty sú:
- Jednoznačná úprava registrácia a schvaľovanie "chemikálií". Všetky "látky" (chemikálie) od množstva jednej tony ročnú produkciu / dovoz musia výrobcovia / dovozcovia registrovať. Registrácia prebieha výhradne u Európskej chemickej agentúry (ECHA).
- Prenesenie dôkazného bremena na výrobcu "chemikálií". Výrobca je povinný "aktívne" svojich zákazníkov informovať, resp. im ponúknuť alternatívu pri použití "závadných látok" v zmysle smernice REACH. To znamená, že spoločnosť Rittal musí byť svojimi dodávateľmi "aktívne" informovaná a musí svojich zákazníkov "aktívne" informovať.
- No Data - no market (nie je registrácia - nie je predaj)
Na stiahnutie:
Klimatizačné zariadenia firmy Rittal vyhovujú nariadeniam o ozóne (ES) č. 1005/2009.
Chladivá, ktoré používame, sú chladivá HFC bez obsahu freónov. Neobsahujú podiel chlóru a ich potenciál poškodzovania ozónovej vrstvy (ODP) je rovný nule.
V jednotlivých prípadoch používa spoločnosť Rittal nasledujúce chladiva:
- R134a
- R407C
- R410A
Tieto chladivá nepatria medzi látky, definované nariadením o ozóne (ES) č. 1005/2009 a nepatria rovnako do skupiny halónov. Chladivami sú plnené nasledujúce výrobky firmy Rittal:
- Chladiace jednotky rozvádzačov (R134a)
- Chladiace dvere, skrine, bočnice (R134a)
- Zariadenia pre nepriame chladenie (R134a, R407C alebo R410A)
Ďalšie informácie o chladivách používaných spoločnosťou Rittal nájdete v príslušných bezpečnostných dokumentoch.
Informácie pre zákazníkov o odbere priemyselných batérií
Firma Rittal GmbH & Co. KG je len vo výnimočných prípadoch subjektom, ktorý uvádza do obehu priemyselné batérie. Spoločnosť Rittal zásadne bezplatne odoberá predávané batérie späť v dodávateľských centrách alebo v hlavnom sídle. V dôsledku veľkosti firmy môžu v rôznych individuálnych prípadoch platiť úpravy, ktoré stanovujú odber a recykláciu batérií poverenými firmami alebo obsahujú v tomto bode zmluvné dohody so zákazníkmi.
Vyjadrenie v podobe "Rittal 's Conflict-free Minerals Policy" a "Conflict Minerals CMRT" sa nachádza na stiahnutie v nemeckom alebo anglickom jazyku:
Naše vyhlásenie "Zhoda s VerpackG" je k dispozícii na stiahnutie:
Súbory na stiahnutie:
Súbory na stiahnutie: