Mimoriadne silné rušivé polia vznikajú napríklad pri mikrovlnnom sušení, u zariadení pre elektroerozívne obrábanie a vo vysokofrekvenčnej zváracie technike. Tu štandardné skrine Rittal často nepostačujú. Namiesto toho sa v takom prípade odporúča použitie skríň Rittal vyhovujúcich zvýšeným požiadavkám na EMC.
Ako možno docieliť silného tieniaceho účinku
Vonkajšie plochy skrine sa vzájomne vodivo pospájajú špeciálnym vodivým tesnením prakticky bez škár. Vnútorné plochy a hrany tesnenie zostanú nenalakované. Antikorózna ochrana sa docieľuje hliníkovo-zinkovým povrstvením materiálu podkladu.
Každá skriňa je pri aplikácii len tak dobrá, ako dobre bola spracovaná!
Aj u výrezov pre priezorové okienka a klimatizácie je potrebné brať ohľad na tieniaci účinok (tienená skla, mriežka z pletiva, honeycomb časti).
Takto sa znázorňuje účinok tienenia
Do diagramu odtienenia sa zaznamenáva zoslabenie polí skríň v logaritmickom meradle v závislosti na frekvencii.
- Odtienenie 20 dB odpovedá zoslabeniu o faktor 10
- Odtienenie 40 dB odpovedá zoslabeniu o faktor 100
- Odtienenie 60 dB odpovedá zoslabeniu o faktor 1000
- atď.