Trojitá povrchová úprava zaisťuje optimálnu ochranu proti korózii a je odolná voči minerálnym olejom, mazivám, obrábacím emulziám a rozpúšťadlám, ktoré sa používajú na čistenie.
Kvalita je zabezpečená nepretržitým monitorovaním procesov. Informácie o povrchových úpravách pre konkrétne výrobky nájdete v aktualizovaných dokumentoch k objednávkam.
1. fáza: nanokeramický povlak
Spoločnosť Rittal teraz nahradila fosfátovanie železa novou predbežnou úpravou základným náterom: nanokeramický povlak .
Tento postup sa používa pre všetky výrobky, ktoré sa vyrábajú interne a natierajú sa základným náterom.
Stručne o výhodách nanokeramického povlaku:
- Lepšia dlhodobá ochrana zariadenia
- Vynikajúca ochrana pred koróziou.
- Vylepšené uchovanie hodnoty
- Ekologické
Vynikajúca ochrana proti korózii
Po 168 hodinách testu soľnou sprchou podľa DIN EN ISO 9227:
Bežný náter
(napr. iba práškové lakovanie)
Vysoký štandard spoločnosti Rittal od roku 1981
Optimalizovaný štandard Rittal (RiNano)
2. fáza: elektroforetické nanášanie dvojvrstvového náteru
- Polyesterové živice neobsahujúce ťažké kovy, chromáty a silikóny vo farbe na báze vody
- RAL 7035
- Vytvára rovnomerné vrstvové štruktúry na povrchoch, hranách a dutých priestoroch, čím zaisťuje úplné utesnenie
- Hrúbka vrstvy cca. 20 μm
3. fáza: textúrované práškové lakovanie
- Elektrostatické, ekologické, práškové lakovanie bez obsahu ťažkých kovov, chrómanov a silikónov na báze polyesterovej živice s vynikajúcou mechanickou odolnosťou
- Štandardná farba RAL 7035
- Dobrá odolnosť voči chemikáliám, teplotám a poveternostným vplyvom
- Dekontaminovateľné
Finalizácia
Prelakovanie základného alebo práškového laku:
Po dôkladnom vyčistení môžu byť naše skrine natreté DD farbami, na tento účel sú vhodné jedno a dvojzložkové farby, farby na automatické opravy, práškové farby, farby na vodnej báze a nitrocelulózové farby.
Ak máte pochybnosti, vykonajte test kompatibility. Postupujte podľa pokynov výrobcu farby.
Na požiadanie sú možné nasledujúce špeciálne povrchové úpravy:
Tropic pre vysokú odolnosť proti korózii v teplom a vlhkom podnebí (vnútorné použitie).
Chemická farba pre najlepšiu možnú odolnosť proti organickým a anorganickým látkam, ktorú je možné pomocou farby dosiahnuť.