Pokiaľ ide o označenie CE, prázdne rozvádzače spadajú pod povinné označenia v súlade so smernicou ES o nízkom napätí 2014/35 / EU na základe typovej skúšky podľa DIN EN 62208.
Ďalšie relevantné smernice, ktoré sa nevzťahujú na prázdne rozvádzače:
Smernica o strojových zariadeniach 2006/4 / ES
Smernica o EMC 2014/30/EU
Norma pre prázdny rozvádzač DIN EN 62208 je uvedená len za smernicou o nízkom napätí ako štandard pre posudzovanie zhody s požiadavkami smernice. Z tohto dôvodu nemajú prázdne rozvádzače označenie CE vo vzťahu k iným smerniciam.
Označenie je v zásade implementované na typových štítkoch všetkých rozvádzačov, ktoré majú byť použité ako typovo testované prázdne rozvádzača podľa DIN EN 62208 pre kombinácie nízkonapäťových rozvádzačov podľa DIN EN 614391/-2. Vyhlásenia o zhode sú k dispozícii online na príslušných stránkach produktu.
Pretože norma použitá ako základ pre označovanie sa nevzťahuje na rozvádzače, na ktoré sa vzťahujú špecifické normy pre výrobky (napríklad elektronické skrine podľa IEC 60297 alebo skrine pre IT zariadenia), je aktuálny stav, že iba typické "priemyselné skrine" pre nízkonapäťové rozvádzače sú označené štítkami.
Základne informácie o označení CE
Základne informácie:
Označenie CE nie je to isté ako certifikácia, kde si výrobca dobrovoľne nechá potvrdiť pozitívne vlastnosti svojich výrobkov skúšobnými ústavmi.
Je to zákonom predpísaný štítok pre všetky výrobky, ktoré spĺňajú smernice EU.
Hlavným cieľom označenia CE je odstrániť prekážky obchodu v rámci členských štátov EÚ. Symbol CE je administratívny symbol a pôvodne nebol určený pre spotrebiteľov a koncových zákazníkov. Bol navrhnutý ako indikácia pre orgány dohľadu nad trhom, že označené výrobky spĺňajú požiadavky smerníc technickej harmonizácie, najmä bezpečnostné požiadavky. Možno ho považovať za druh "technického pasu" pre niektoré produkty v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru.
Označenie CE je založené na harmonizačnej koncepcii Európskej únie, ktorá prikladá rastúci význam európskej normalizácii a vzájomnému uznávaniu existujúcich národných predpisov, noriem a špecifikácií. Účelom je predovšetkým chrániť spotrebiteľa s dôrazom na zdravie, bezpečnosť a životné prostredie.