Od začiatku roku 2024 sme rozšírili naše produktové portfólio a uviedli sme do ponuky aj kompaktné rozvádzače AX a malé skrine KX v prevedení z nerezovej ocele, známej tiež ako nehrdzavejúca oceľ. Táto nová generácia je pripravená na distribúciu z našich skladových priestorov Prologis pri Senci.
Hlavné prednosti:
✅ Rýchle - vnútorná inštalácia na vzor s inštalačným rastrom 25 mm, s použitím systémového príslušenstva a bez potreby obrábania
✅ Pohodlné - montáž dverí bez použitia náradia a jednoduché uzemnenie
✅ Jednoduché - značky stredového dierovania na zadnom paneli zjednodušujú montáž nástennej konzoly
Nové skrine AX a KX z nehrdzavejúcej ocele nahradia malé skrine typov BG a KL, ako aj kompaktné skrine radu AE.
Kompaktné skrinky AX
- Časová úspora: Lišty pre montáž vnútorného príslušenstva sú kľúčové! Rýchlo sa umiestnia a priskrutkujú bez nutnosti vŕtania. Komponenty sú na lišty namontované behom okamžiku.
- Využitie priestoru: Až o 30% viac miesta pre zavedenie káblov vďaka väčším prírubovým doskám.
- Stabilita pri vyššej nosnosti: Lišty pre montáž vnútorného príslušenstva, ktoré je možné nasadiť na výstupky v skrini, zvyšujú stabilitu, hlavne pri dynamickom zaťažení.
- Schválenie a klasifikácia UL: Žiadne vŕtanie pri inštalácii líšt pre vnútorné vybavenie znamená súlad s UL.
- Prestavba a dovybavenie: Komponenty možno kedykoľvek namontovať a odmontovať z líšt pre vnútorné vybavenie- To zabezpečuje flexibilitu pre neskoršie prestavby a dodatečné vybavenie.
- Príprava skrine: Lišta pre vnútorné vybavenie sa upne rýchlo a jednoducho - výstupky na bočnej stene skrine umožňujú montáž bez nutnosti vŕtania.
- Montáž komponentov: Komponenty ako napr. systémové svietidlo možno behom okamžiku namontovať na lišty pre montáž vnútorného vybavenia, čo prináša reálnu časovú úsporu.
Malé skrinky KX
o 30 % viac priestoru na káble, o 30 % menej času na potrebného na montáž, 30 nových funkcionalít
- Digitalizácia: QR kód na všetkých opracovateľných krytových paneloch umožňuje plne automatizovanú integráciu do výrobného pracovného toku.
- Smart inžiniering: Všetky údaje potrebné pre plánovanie, inžinierstvo a automatizované výrobné procesy sú dostupné v najvyššej kvalite.
- Konfigurácie s RiPanel: Široká škála konverzných a plánovacích nástrojov pomáha našim zákazníkom s ich automatizovaným výrobným procesom a pri práci s virtuálnymi prototypmi..
- Zachovanie ochrany: Tesnenie z PU peny umožňuje zachovať stupeň ochrany IP66 v rozsahu teplôt -20 °C až +80 °C a v prípade potreby je možné ho prelakovať.
- Dvojvýčnelkový uzáver: Dvojvýčnelkový uzáver s vložkou Doppelbart je možné nainštalovať bez použitia náradia, bezpečne uzamkne E-Box a možno ho začleniť do vlastných uzamykacích systémov. Navyše, štvrť otáčky stačí na správne vycentrovanie rozvádzača pri zamykaní; čím je zaistené vzduchotesné umiestnenie po celom obvode
- Príslušenstvo: Použitie príslušenstva a komponentov Rittal v existujúcich alebo nových rozvádzačov sa štandardnej UL normy nijako nedotkne.
O spoločnosti Rittal
Faster – better – everywhere. Celok je viac ako súčet jeho častí. To isté platí pre „Rittal – The System“. S ohľadom na túto skutočnosť sme spojili naše inovatívne rozvádzače, distribúciu energie, klimatizáciu a produkty IT infraštruktúry do jednej systémovej platformy. Doplnený o náš rozsiahly sortiment softvérových nástrojov a služieb pre vás vytvárame jedinečnú pridanú hodnotu.
Máte na nás otázku?
Radi vám odpovieme. Kontaktujte nás v priloženom formulári.
Otázky s * sú povinné.