Ene't je inžinier v oblasti IT systémov, ktorý sa špecializuje na energetický sektor. Už v roku 2002 si zakladatelia spoločnosti uvedomili, aké ťažké je vypočítať ceny plynu a elektriny na trhu s energiou. Vo výsledku chceli ponúknuť vhodné softvérové riešenia pre výrobcov, prevádzkovateľov sietí alebo pre regionálne a komunálne služby. Dnes je ene't jedným z popredných systémových inžinierov pre nemecký energetický priemysel. Softvér a služby sú základnými kameňmi jej obchodného modelu. Je preto nevyhnutné, aby malo vysokovýkonné dátové centrum zabezpečené proti zlyhaniu, ktoré zaistí obchodný úspech samotnej spoločnosti, a jej viac ako 500 klientov z oblasti energetiky sa tiež spolieha na vysokú dostupnosť IT služieb.
Sme úplne spokojní s kontajnerovým riešením, ktoré spoločnosť Rittal poskytla, pretože nám umožňuje splniť naše vysoké požiadavky na dostupnosť pre infraštruktúru dátových centier.
Prevádzka na maximálnu kapacitu
Rýchly rast ene't ukazuje, aký úspešný je ich podnik. Za posledných 15 rokov sa počet zamestnancov zvýšil z troch na viac ako 100. Počas rovnakého obdobia zahájilo mnoho spoločností v energetickom sektore vlastnú digitálnu transformáciu a integrovalo čoraz viac IT služieb do svojich procesov výpočtu nákladov vrátane služieb ponúkaných spoločnosťou ene't. Napríklad teraz poskytuje mnoho aplikácií ako softvér ako služba (SaaS), aby jej klienti mohli rýchlo a ľahko pristupovať k aplikáciám cez internet. To spôsobilo, že interná IT infraštruktúra bola pod rastúcim tlakom. V roku 2016 bol objem obchodov taký, že bolo potrebné nové dátové centrum. Jednoduché rozšírenie existujúcich zariadení neprichádzalo do úvahy a spoločnosť nechcela integrovať viac zdrojov verejného cloudu. Nové dátové centrum bolo potrebné zaviesť veľmi rýchlo a muselo tiež spĺňať najvyššie štandardy bezpečnosti IT. Padlo rozhodnutie použiť kontajner dátového centra od spoločnosti Rittal, ktorý by bol umiestnený na otvorenom priestranstve v areáli spoločnosti.
Umožnenie nemožného
Projekt sa začal v roku 2016. Medzi požiadavky patrila najvyššia možná úroveň fyzickej bezpečnosti, infraštruktúra so zabudovanou redundanciou, najvyššia možná energetická účinnosť a predovšetkým krátke dodacie lehoty. Cieľom bolo spustiť nové IT prostredie v máji 2017. Tento typ časového rámca je uskutočniteľný iba vtedy, keď kontajner dátového centra používa vopred nakonfigurované komponenty, ktoré umožňujú bez akýchkoľvek rizík vybudovanie infraštruktúry. Na základe údajov o výkone poskytnutých spoločnosťou ene't nakonfigurovali odborníci na dátové centrá Rittal dva IT kontajnery, ktoré vyhovujú kompletnému IT zariadeniu a teraz stoja na pôde spoločnosti.
Kontajnery sú navrhnuté rovnako ako najmodernejšie interné dátové centrum. Uzavretie studenej uličky pre IT racky poskytuje energeticky účinnú kontrolu klímy pre IT systémy. Solárne panely na streche ďalej zlepšujú energetickú bilanciu celého zariadenia. O chladenie sa stará šesť výmenníkov tepla vzduch / voda Rittal Liquid Cooling Packages (LCP) na stojanoch so zabudovanou redundanciou. Dva kontajnery poskytujú priestor pre dvanásť IT rackov, z ktorých štyri sú momentálne nakonfigurované. Ene't má preto dostatok kapacít na splnenie technických IT požiadaviek spojených s ďalším rastom spoločnosti.
Systémy UPS zaberajú samostatnú technologickú miestnosť v kontajneri. Tie majú tiež zabudované prepúšťanie a pomocou napájania z batérie dokážu zabezpečiť prevádzku IT až na tri hodiny. Systém je navrhnutý tak, že každý server a prepínač je napájaný dvoma napájacími zdrojmi, z ktorých každý má samostatný zdroj napájania. Ak dôjde k dlhšiemu výpadku napájania, núdzový generátor na naftu môže napájať celý systém po dobu 24 hodín.
Vytváranie pevných základov
Systém redukcie kyslíka zaisťuje, že hladina kyslíka vo vzduchu v kontajneri je udržiavaná na nízkej úrovni, čím je prakticky vylúčené riziko otvoreného ohňa. Úroveň kyslíka je na tento účel znížená na 14 percent. V technologickej miestnosti je tiež nainštalovaný hasiaci systém. Komplexné monitorovacie riešenie Rittal CMC III navyše zaznamenáva centrálne parametre v rámci IT rackov, ako je teplota, vlhkosť vzduchu, obsah kyslíka, tvorba dymu alebo otvorené dvere, a tieto správy odovzdáva centrálnemu riadiacemu stredisku IT.
Bezpečnosť dát a vysoká dostupnosť sú kľúčom k obchodnému modelu spoločnosti ene't. Preto má každý komponent v dátovom centre zabudovanú redundanciu vrátane napájania a pripojenia na internet.
Prehľad
- Projekt
- ene't GmbH
- Miesto
- Hückelhoven, Nemecko
- Pobočka
- IT-infrastructure
- Výzva
IT podporované procesy na výpočet nákladov na elektrinu a plyn na trhu s energiou
Aplikácie sa poskytujú ako SaaS
Výkonné a bezporuchové počítačové centrum s vysokou dostupnosťou
Rýchla implementácia a najvyššie požiadavky na bezpečnosť IT, ako aj nadbytočná infraštruktúra a najlepšia možná energetická účinnosť- Riešenie
Dva zásobníky Rittal DC, 6 LCP Inline (Liquid Cooling Packages), systémy UPS, monitorovacie riešenie CMC III, IT racky ako aj uzavretie studenej uličky