Ozón zaisťuje čistú vodu pri čistení pitnej vody aj pri úprave odpadových vôd. Vyrába sa v špeciálnych systémoch, ktoré využívajú elektrický výboj - proces, ktorý vyžaduje veľké množstvo elektrickej energie. Jedným z popredných svetových výrobcov čistiarní ozónovej vody je spoločnosť Xylem Services GmbH so sídlom v Herforde v Nemecku. Je súčasťou skupiny Xylem s 12 500 zamestnancami po celom svete. Systémy od spoločnosti Herford sú predávané na celom svete pod značkou Wedeco. Pretože náklady na energiu vznikajúce počas prevádzky sú v porovnaní s investičnými nákladmi pomerne vysoké, spoločnosť Xylem kladie veľký dôraz na vysokú energetickú účinnosť. Spoločnosť Xylem sa pri chladení rozvádzača spolieha na (nástenné) chladiace jednotky Blue e + od spoločnosti Rittal.
Spoločnosť Rittal poskytuje skrine aj kompatibilnú technológiu chladenia s vysokou úrovňou spoľahlivosti. Kvôli vysokému dopytu máme v súčasnosti výrobnú dobu iba štyri týždne. To znamená, že mať dodávateľa komplexných systémov, ako je Rittal, je pre nás veľmi dôležité.
Silová elektronika vyžaduje chladenie
Výroba ozónu potrebuje elektrickú energiu. Systém, ktorý produkuje 1 kilogram ozónu za hodinu, spotrebuje približne 5 až 6 kW elektrickej energie. Súčasný systém pre chemickú továreň na Taiwane dokáže vyrobiť až 20 kg ozónu za hodinu a má tak celkové pripojené zaťaženie viac ako 100 kW. Strata výkonu takého systému, ktorý sa v krytoch premieňa na teplo, je okolo osem percent. Na ochranu komponentov v kryte pred vysokými teplotami sú kryty Rittal TS 8 nainštalované pre elektrotechnický systém navyše vybavené dvoma chladiacimi jednotkami z novej série Blue e + od spoločnosti Rittal, z ktorých každá má chladiaci výkon 6 kW.
Prevádzkové náklady sú oveľa nižšie
Chladiace jednotky v rade Blue e + majú oveľa vyššiu energetickú účinnosť ako predchádzajúce modely. Najmä hybridná prevádzka s kombináciou tepelnej trubice a chladenia kompresora môže priniesť veľmi vysoké úspory energie pri čiastočnom zaťažení. Chladenie je nakonfigurované na teplotu v kryte 35 ° C a vonkajšiu teplotu tiež 35 ° C. Pri nižších vonkajších teplotách vyžadujú chladiace jednotky oveľa menej energie. K tomu sa pridáva skutočnosť, že chladenie kompresora je tiež energeticky optimalizované. Vysoká energetická účinnosť a s tým spojené úspory prevádzkových nákladov pre zákazníka sú hlavnou výhodou systémov Xylem, ktoré fungujú prakticky nepretržite. Ak chladenie krytu spotrebuje o 2 kW menej energie, bude to čoskoro mať za následok päťciferný súčet energie, ktorú môže zákazník ušetriť počas celej životnosti systému pri 8 500 prevádzkových hodinách ročne.
Schopnosť väčšieho napätia je výhodou
Schopnosť vysokého napätia je obzvlášť dôležitá pre medzinárodné spoločnosti, ako je Xylem. Či už je systém dodávaný do Spojených štátov, Japonska, Mexika, Veľkej Británie alebo Nemecka, chladiace jednotky sú kompatibilné so špecifickými dostupnými sieťovými napätiami. V minulosti musel Xylem buď inštalovať vhodnú chladiacu jednotku pre konkrétne sieťové napätie, alebo použiť dodatočný transformátor. V medzinárodných obchodných operáciách je obzvlášť dôležitý zoznam UL pre chladiace jednotky. Formality a predpisy týkajúce sa schválenia sa líšia podľa toho, kde je systém nainštalovaný. Pre spoločnosť Xylem je tiež dôležitá medzinárodná dostupnosť komponentov a zodpovedajúci servis / dodávka náhradných dielov. A s medzinárodným dodávateľom, ako je Rittal, majú skúseného miestneho kontaktného partnera
Prehľad
- Projekt
- Xylem Services GmbH
- Miesto
- Herford, Nemecko
- Pobočka
- Machine-Building
- Výzva
Vysoká energetická účinnosť pri chladení rozvádzačov
Úspora nákladov na energiu
- Riešenie
Rittal TS 8 skrine
Dve zariadenia Rittal Blue e + (každé 6 kW)