Plastový odpad v našich oceánoch, mikroplasty v našej pitnej vode - plastové obaly sa stretávaju s kritikou. Naproti tomu sklo použité ako vysokokvalitný obalový materiál je šetrnejšie k životnému prostrediu a je skutočne nekonečne recyklovateľné. Výrobcovia však musia zvýšiť produktivitu, efektívnosť a spoľahlivosť svojich procesov, aby znížili vysokú spotrebu energie, a teda aj náklady spojené s výrobou skla. Nie je preto prekvapením, že siahajú po riešeniach na kontrolu a monitorovanie procesov od technologickej spoločnosti XPAR Vision so sídlom v holandskom Groningene. Extrémne teploty a všadeprítomný prach pri výrobe skla sú pre citlivé meracie systémy veľkou výzvou. IT infraštruktúra navrhnutá tak, aby odolávala tomuto druhu tepla, je preto nevyhnutnosťou. Preto XPAR Vision dodáva svojim serverom používaným na spustenie softvéru na analýzu obrazu zákazníkom v robustných, plne klimatizovaných IT skriniach Rittal TS. Chladenie skrinky na báze chladiacej kvapaliny Rittal Liquid Cooling Package (LCP) tiež zaisťuje efektívne a priestorovo úsporné chladenie aj za extrémne nepriaznivých podmienok.
Vedome sme si vybrali IT racky Rittal, pretože sú neprekonateľné, svojim zákazníkom ponúkajú ochranu IP55, zaručujú stálu vnútornú teplotu a sú modulárne rozšíriteľné, ľahko použiteľné a ľahko sa pripájajú.
Rýchlosť a presnosť
Zjednodušene povedané, skláreň sa skladá z teplej a studenej zóny. Rozžeravené kusy skla sa tvarujú pri výrobe za tepla, zatiaľ čo ochladené výrobky sa kontrolujú a balia v chladnej zóne. Bežné systémy kontroly kvality sú tradične obmedzené na studený koniec výrobného procesu. Systém kontroly kvality XPAR Vision sa však zameriava na horúci koniec výroby skla. To znamená, že faktory v horúcej zóne, ktoré ovplyvňujú kvalitu, je možné sledovať. Značne zníženú spotrebu surovín a energie je možné dosiahnuť kontrolou zmien a teda hrúbky skla na horúcom konci procesu. Koniec koncov, veľkosť, tvar a rýchlosť sklenených kvapiek, ako aj uhol, pod ktorým kvapky padajú do formy, výrazne ovplyvňujú kvalitu konečného produktu.
IT - mozog optimalizačného systému
Vysokorýchlostný fotoaparát zachytáva, ako kvapka skla padá do formy. Program na spracovanie obrazu analyzuje pokles kvapiek do 20 milisekúnd. Softvér na analýzu XPAR spracuje údaje pred ďalšou kvapkou. Willy Rendering, softvérový inžinier XPAR Vision, vysvetľuje: Keď náš systém určí, že sa zmenil tvar sklenenéj kvapky, môže to označiť, že kanály, cez ktoré sa kvapka posúva, musia byť skontrolované alebo vymenené. Rendrovanie označuje softvér pre analýzu obrazu a IT systém ako mozog systému. IT racky Rittal TS im poskytujú dokonalú ochranu. Preto XPAR dodáva svoje monitorovacie riešenie zákazníkom spolu s rackom Rittal TS IT, vrátane klimatizácie. Riešenie sa používa priamo v rámci ich výrobných operácií.
Blízko diania
Systém musí byť optimálne chránený proti teplu, prachu a vonkajším fyzikálnym vplyvom. Pre výrobcov skla je tiež dôležité, aby bol systém pripravený na použitie, škálovateľný a spoľahlivý. Riešenia kombinujúce senzory a informačné technológie majú zásadný význam pre budúcnosť ťažkého priemyslu. V najťažších pracovných podmienkach môžu inteligentne riadené stroje odoberať ľuďom časť namáhavej práce.
Prehľad
- Projekt
- XPAR Vision
- Miesto
- Groningen, Holandsko
- Pobočka
- IT-infrastructure
- Výzva
Systémy kontroly kvality sa používajú v extrémnych podmienkach
Ochrana pred teplom, prachom a inými fyzikálnymi vplyvmi- Riešenie
Monitorovacie riešenie je vybavené IT rackom Rittal TS a chladiacim zariadením LCP
Bezpečná ochrana pred teplom, prachom atď.
Riešenie na kľúč