Spoľahlivosť v dátovom centre je rozhodujúcim faktorom pre podniky všade tam, kde sa nepretržite spracúva veľké množstvo dát. Znamená to, že zákazníci sa môžu spoľahnúť na bezproblémový chod procesov. Preto skupina WUND závisí od autonómnych edge dátových centier a štandardizácie ich kúpeľných zariadení v celom Nemecku. Pretože sú kúpele otvorené 17 hodín denne, 365 dní v roku, musí všetko od bezhotovostného platenia až po vedenie zalievaných paliem fungovať hladko. V pozadí je sofistikovaná a vysoko efektívna IT infraštruktúra Rittal..
Spoločnosť Rittal nám poskytla veľmi rozsiahle a dôkladné rady. Vždy sme mali dojem, že rozumejú výzvam prevádzky termálnych kúpeľov tejto veľkosti a s rôznymi lokalitami. Skutočnosť, že pri nastavovaní a rozširovaní IT sme boli napriek vysokej miere štandardizácie čo najpružnejší, iba zdôrazňuje naše rozhodnutie.
Vysoká dostupnosť v nepretržitej prevádzke
K pocitu dovolenky v kúpeľoch prispieva najmenej 500 pravých paliem a 1 200 orchideí, rovnako ako teplota vody medzi 24 a 33 ° C. Celkovo existuje viac ako 3 000 adries IP pre čerpadlá a ovládacie prvky vrátane 500 paliem, ktoré už nie sú polievané ručne, ale sú napojené na automatizovaný zavlažovací systém. To všetko predstavuje obrovské množstvo údajov, ktoré sa spracúvajú a uchovávajú k dispozícii v miestnom dátovom centre. Ak by systémy nepracovali stále hladko a bezpečne, výsledkom by boli straty pre operátora, čo sa týka imidžu aj výnosov. Preto bola vysoká dostupnosť dát dôležitým faktorom pri rozhodovaní v prospech IT infraštruktúry Rittal. Pre modulárny, redundantný systém UPS a elektrické rozdeľovače je k dispozícii samostatná technická miestnosť. Tekuté chladiace balíčky Rittal (LCP) a systém zadržiavania studenej uličky zabezpečujú chladenie v serverovej miestnosti na princípe rack-suite. Studený vzduch je generovaný nepriamym, voľným chladením.
Skupina WUND Group chcela spravovať monitorovanie a chybové správy na všetkých lokalitách, využívať predovšetkým vysoko kvalitnú systémovú technológiu, štandardizovať IT infraštruktúru na maximum a získať prístup k celonárodnej sieti služieb. Pretože vysokú dostupnosť v 365-dennej prevádzke je možné zaručiť iba s nízkou dobou latencie, skupina WUND sa rozhodla mať na každom mieste edge systém.
Budúcnosť vďaka maximálnej štandardizácii
Vysoká dostupnosť vyžadovala autonómne dátové centrá v lokalitách skupiny. Vysoko štandardizované a teda takmer identické dátové centrá sú pre tím veľkou úľavou, pretože im umožňujú rýchlo zasiahnuť kedykoľvek, ak nastanú problémy. Aj keď jednotlivé systémy fungujú nezávisle na sebe, rozšíriteľná IT infraštruktúra a súvisiace procesy značne zjednodušujú prevádzku a pre spoluprácu so spoločnosťou Rittal boli v konečnom dôsledku rozhodujúce. Nové umiestnenia možno navyše ľahko integrovať do existujúceho prostredia IT a rozšíriť existujúce dátové centrá.
Bezpečnosť zaisťuje dôkladné sledovanie
V súčasnosti štyri z piatich kúpeľných a saunových centier využívajú produkty spoločnosti Rittal, ako sú štandardizované TS IT racky a / alebo riešenia na reguláciu klímy. Monitorovací systém Rittal Computer Multi Control III (CMC III) pomocou senzorov v serverových stojanoch kontroluje, či všetky funkcie na mieste fungujú hladko. Za týmto účelom dátové centrá zhromažďujú údaje o teplote, vlhkosti, rýchlosti vzduchu a oveľa viac. Údaje sú konsolidované a spracované v centrálnej jednotke. Potom sú integrované do systému správy dátových centier Rittal RiZone prostredníctvom protokolu Simple Network Management Protocol (SNMP). Tento softvér DCIM (Data Center Infrastructure Management) sa nachádza v inom dátovom centre. Odtiaľ nepretržite monitoruje údaje, ktoré prijíma z jednotlivých miest, a v prípade potreby spustí alarm. Pretože ak niečo nefunguje, bezproblémový výstražný systém musí zaručiť, že je možné okamžite prijať nápravné opatrenia. Dnes hardware v skupine WUND Group funguje perfektne. Odstávky a poruchy sú dnes minulosťou. Napriek tomu obaja partneri už plánujú svoje ďalšie kroky, napríklad rozšírenie IT z dôvodu rastúcej digitalizácie. Návštevník kúpeľov o tom všetkom nebude vôbec vedieť, zatiaľ čo snívajú o južnom mori rozprestierajúcom sa pod jednou z 500 paliem, z ktorých každá má svoju vlastnú IP adresu.
Prehľad
- Projekt
- WUND Unternehmensgruppe
- Miesto
- Friedrichshafen, Nemecko
- Pobočka
- IT-infrastructure
- Výzva
Vysoko efektívna a bezporuchová IT infraštruktúra s maximálnou štandardizáciou
Vysoká dostupnosť údajov a prístup cez nadregionálnu sieť služieb- Riešenie
Autarkic EDGE DC na štyroch miestach, modulárne a redundantné UPS pre vysokú spoľahlivosť, Liquid Cooling Package (LCP), studená ulička, monitorovací systém CMC III, DCIM softvér RiZone