V oblasti výroby panelov a rozvádzačov je ešte veľa priestoru na zlepšenie. Spoločnosť W. Althaus AG so sídlom vo Švajčiarsku podrobne preskúmala a automatizovala každý proces, pokiaľ je to možné. To, že ich stratégia bola tak úspešná, bola konzistencia údajov v celom procesnom reťazci od inžinierstva, cez výrobu a až po testovanie. Systémy Rittal pomáhali spoločnosti W. Althaus AG, pretože pomáhali zabezpečiť maximálnu dostupnosť údajov.
Vďaka ďalším možnostiam optimalizácie v celom procesnom reťazci sme za posledné dva až tri roky dosiahli zvýšenie efektívnosti o 20% vo výrobe.
Úplnosť údajov je prvoradá
V hardvérovom inžinierstve je najskôr vyvinuté riešenie, ktoré sa používa na ideálne implementovanie požiadaviek zákazníka. Elektrické plánovanie sa vykonáva pomocou programu Eplan’s Electric P8.
Po elektrickom plánovaní vytvoria odborníci spoločnosti W. Althaus AG v paneli Eplan Pro virtuálny prototyp krytu. Kvalita prototypu závisí vo veľkej miere od dostupnosti údajov pre všetky použité komponenty. Tieto údaje musia tiež obsahovať mechanické rozmery, elektrické pripojenia a obchodné informácie. Údaje je možné najľahšie stiahnuť z portálu Eplan Data Portal, ktorý v súčasnosti obsahuje okolo 480 000 záznamov o výrobkoch a údajoch o zariadeniach od viac ako 60 známych výrobcov, a to priamo do miestnej databázy Eplan v Althaus. Súčasťou sú systémy Rittal. Ovládacie a rozvádzacie systémy je možné štandardizovať a modulárne vybaviť systémami rozvádzačov od spoločnosti Rittal.
Priama kontrola pomocou technických údajov
V dnešnej dobe sa výroba panelov a výroba rozvádzačov zvyčajne ešte stále vyznačuje veľkým počtom manuálnej práce. V spoločnosti W. Althaus AG sa však hľadala najvyššia možná úroveň automatizácie aj vo výrobe. Smerovanie pre káblovú zostavu je napríklad realizované priamo v Eplan Pro Panel.
Automatizovaná montáž terminálov
Okrem montáže káblov a spracovania kovov je ďalším výrobným krokom, ktorý je náročný na pracovnú silu montáž svoriek na cylindrické lišty. To bol dôvod, prečo sa objavila myšlienka automatizovať umiestnenie terminálov na cylindrických lištách, ktorá vyvrcholila strojom na montáž terminálov Athex. Montážny stroj môže pojať až 6 000 terminálov, v závislosti od vybavenia, a automaticky ich pripevní na montážne lišty. Môže dokonca priamo označiť terminály. Rezací stroj Cutex ideálne dopĺňa montážny stroj. Dokáže automaticky rezať cylindrické lišty na správnu dĺžku a priamo ich označiť.
Oba stroje potom môžu pracovať priamo s údajmi z projektu Eplan. Kombinované použitie týchto dvoch automatizovaných strojov môže výrazne znížiť počet manuálnych pracovných stupňov v tomto segmente výroby rozvádzačov. Majiteľ spoločnosti Althaus odhaduje, že pri opise potenciálnych výhod, ktoré ponúka automatizovaná montáž, môže spoločnosť zvýšiť produktivitu až o 50%.