Spoločnosť STIWA Automation GmbH so sídlom v Hornom Rakúsku berie otázku environmentálneho manažmentu veľmi vážne. Robia sa tam napríklad pravidelné kontroly spotreby energie. Jedným z výsledkov bol v niektorých prípadoch prekvapivý fakt, že stroje potrebujú na pohyb menej energie, ako potrebujú na účely ovládania klimatizácie.
Spoločnosť teraz závisí od energeticky efektívnych chladiacich jednotiek zo série Rittal Blue e +, aby mohla odvádzať teplo z rozvádzačov. To prospieva aj zákazníkom, ktorí teraz musia dokumentovať svoje úsilie v oblasti riadenia energie v súvislosti s certifikáciou ISO 50001.
Potenciálne úspory dosiahnuté pri prechode z „Top Therm“ na „Blue e“ boli dobré, ale tento zisk bol dokonca prekonaný v prípade „Blue e +“.
STIWA vyrába vysoko výkonné stroje, ktoré pracujú s dobami cyklu pod jednu sekundu. Okrem tejto hlavnej činnosti zahŕňa skupina zručností STIWA vývoj produktov a softvéru pre automatizáciu výroby, výrobu a dodávku vysoko kvalitných kovových a plastových zostáv, ako aj energeticky efektívnu technológiu budov a laboratórnu automatizáciu. Spoločnosť v súčasnosti prevádzkuje osem tovární v Rakúsku, Číne, USA a Nemecku. Na uspokojenie extrémne náročných aplikácií v strojárstve musia komponenty pochádzať od tých výrobcov, ktorí dokážu držať krok s vysokým štandardom. Spoločnosť preto vykonáva početné testy odolnosti, aby sa nemusela spoliehať na informácie od samotných výrobcov.
Boli prekročené špecifikácie výrobcu
Týmto testom odolnosti bola podrobená aj nová séria chladiacich jednotiek Rittal Blue e +. Spoločnosť STIWA už niekoľko rokov sleduje energetickú účinnosť klimatizačných jednotiek. Pred niekoľkými rokmi sa zmenilo používanie jednotiek Rittal Top Therm na jednotky Rittal Blue e. Vo výsledku bolo možné dosiahnuť úsporu energie na 5 cifier počas celej životnosti veľkého stroja s asi 30 klimatizačnými jednotkami. Spoločnosť STIWA bola spočiatku veľmi skeptická, či je vôbec možné dosiahnuť nejaké ďalšie úspory, keď kupovala zariadenia Blue e +. Nasledovali interné testy vo výrobnom prostredí na overenie 75-percentnej úspory energie, ktorú uviedla spoločnosť Rittal. Na tento účel boli zariadenia Blue e + nainštalované v rôznych skriniach a hodnoty sa potom merali. Zariadenia dokonca prekročili vlastné čísla spoločnosti Rittal a poskytli úsporu energie o 80 percent.
Hybridné chladenie je kľúčom
Enormná úspora energie vyplýva z novej hybridnej technológie zariadení, inými slovami interakcie chladiacej jednotky kompresora a tepelnej trubice. Pri chladení pomocou pasívneho tepelného potrubia nie je potrebný kompresor ani čerpadlo, aby sa spotrebovalo veľmi málo energie. Kompresor sa používa iba vtedy, keď pasívne chladenie už nestačí. Pretože všetky chladiace pohony kompresora majú regulovanú rýchlosť, je ich prevádzka tiež veľmi energeticky efektívna. Tieto vysoko účinné zariadenia majú aj množstvo ďalších výhod: Vďaka patentovanej schopnosti vysokého napätia môžu byť jednotky flexibilne prevádzkované vo všetkých štandardných sieťach po celom svete. To tiež skracuje čas potrebný na plánovanie projektu.
Vhodné na certifikáciu
Pomocou týchto strojov pomáha STIWA svojim zákazníkom dosiahnuť certifikáciu ISO 50001. Aj keď jednotlivé stroje nemožno certifikovať osobitne, zákazníkom sú poskytované potrebné charakteristické údaje. Okrem toho spoločnosť zaručuje, že použité komponenty pochádzajú výlučne od výrobcov pôsobiacich v oblasti energetického manažmentu, ako je to v prípade spoločnosti Rittal.
Prehľad
- Projekt
- STIWA Automation
- Miesto
- Attnang-Puchheim, Rakúsko
- Pobočka
- Machine-Building
- Výzva
Energeticky efektívne chladenie
Dokumentácia snáh o energetický manažment v rámci certifikácie ISO 50001
- Riešenie
Chladiace zariadenia Rittal Blue e, zariadenie Blue e + v testovacom prostredí vo výrobe
Úspora asi 80 percent vďaka hybridnej technológii