Freiburg - malebné mesto v juhozápadnom Nemecku - sa môže pochváliť novou atrakciou. V súčasnosti sú tu v prevádzke elektrobusy, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu a pomáhajú znižovať znečistenie. Autobusy sú optimálne nabité vďaka dômyselnej nabíjacej infraštruktúre od SBRS s komponentmi od spoločnosti Rittal, ktoré poskytujú ideálnu ochranu nielen pred vetrom a počasím, ale aj proti osobnému prístupu.
Spoločnosť SBRS z nemeckého Dinslakenu, ktorá už riadila podobné projekty v Bruseli, Munsteri, Osnabrucku a Benátkach, bola poverená vytvorením nabíjacej infraštruktúry vo Freiburgu. Tento systémový integrátor vyvíja, plánuje a dodáva kompletnú nabíjaciu infraštruktúru od nabíjačky po ochranu pred bleskom. Stará sa tiež o stavebné práce a kabeláž. Spoločnosť SBRS si pre technológiu zastrešenia vybrala sadu vonkajších zastrešení Toptec od spoločnosti Rittal.
E-autobusy sa dajú dobiť za päť až osem minút, ak sú nabíjané prerušovane. Toto priebežné nabíjanie sa na autobusových zastávkach vykonáva automaticky pomocou pantografu. Zvyčajne sa napája z krytu infraštruktúry určeného na inštaláciu vonku. To znamená, že tieto kryty musia odolávať všetkým typom počasia a nesmú predstavovať nebezpečenstvo pre ľudí, napríklad z dôvodu rizika úrazu elektrickým prúdom. Bezpečnostné požiadavky tohto typu nabíjacej infraštruktúry sú vysoké, pretože nabíjacie stanice majú nabíjaciu kapacitu> 450 kW a výstupné napätie až 1 000 voltov.
Nabíjacie stanice e-autobusov sa nachádzajú v depe aj na autobusovom termináli Freiburg Europaplatz. Vyznačujú sa stupňom ochrany IP55, čo znamená, že poskytujú ochranu pred fyzickým kontaktom, prachom a prenikajúcou vodou.
Pre systémového integrátora SBRS bolo od začiatku jasné, že na zabezpečenie technológie zastrešenia bude zvolený Rittal:
Oceňujeme modulárny systém, ktorý používajú zariadenia Rittal. Produkty Rittal umožňujú rýchly a ľahký rozvoj nabíjacej infraštruktúry. Výrobky sú dostupné aj na celom svete, čo je pre nás výhodou v našich medzinárodných projektoch.
Základný bod na autobusovom termináli Freiburg Europaplatz je umiestnený vo vonkajšom kryte Toptec v prevedení EMC, ktorý poskytuje tienenie pred elektromagnetickými vlnami. Táto šachtová zastrešená sada je prístupná na troch rôznych miestach. Spoločnosť Rittal nainštalovala jednotky ventilátora a filtra na reguláciu klimatizácie, ktoré využívajú teplotu prostredia na zabezpečenie ventilácie podľa potreby. Dvojplášťový koncept krytu vytvára komínový efekt, ktorý zabraňuje prehriatiu slnečným žiarením. Toto vedie prúdy horúceho vzduchu nahor a von cez odvetraný strešný výstupok. Vysokej úrovne ochrany proti korózii sa dosahuje aj použitím najkvalitnejších materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ a hliník.