Pri plánovaní dátových centier majú podniky tendenciu mať veľmi podobné želania: maximálne využitie dostupného priestoru, vstavaná škálovateľnosť pre budúci rast, nákladová efektívnosť a malá ekologická stopa. Tieto ciele zdieľal Haberkorn. Spoločnosť Haberkorn so sídlom v západnom Rakúsku vo Wolfurte je dodávateľom osobných ochranných prostriedkov, mazív a výrobkov, ako sú priemyselné hadice, prvky strojov a hydraulické komponenty. Efektívna a spoľahlivá IT infraštruktúra je pre zákazníkov spoločnosti vo výrobnom a stavebnom priemysle kritická z obchodného hľadiska. Spoločnosť Haberkorn distribuuje svojich 200 000 výrobkov nielen v Rakúsku, ale aj vo Švajčiarsku, Maďarsku, Slovinsku a Chorvátsku. Od postavenia jej ústredia v roku 2005 sa pracovné zaťaženie serverovne výrazne zvýšilo. Avšak tvorcovia rozhodnutí v oblasti IT v spoločnosti Haberkorn čelili rovnakým výzvam spojeným s rozširovaním kapacity ako ich kolegovia v iných organizáciách. Máme dostatočný priestor? Je možné počas aktualizácie zabezpečiť prebiehajúce operácie v dátovom centre? Môžeme znížiť náklady na energiu?
Sme zvyknutí na bežné serverové miestnosti, ktoré sú veľké a majú dostatok miesta. Doteraz sme si nedokázali predstaviť životaschopnú alternatívu. Ale s RiMatrix S, je všetko vysoko kompaktné a mimoriadne dobre navrhnuté. Rittal je naším komplexným partnerom pre celé riešenie.
Počiatočné pochybnosti zmizli
Martin Rainer, vedúci oddelenia IT, a jeho tím na začiatku uprednostňovali interiérovú verziu Rittal Rimatrix S. Ale Haberkornov silný rast v posledných rokoch znamenal, že dokonca aj kancelárie boli stiesnené. Za budovou sa však nachádzal vonkajší priestor, ktorý sa nepoužíval. V lete 2016 tam teda bolo nasadené IT kontajnerové riešenie Rittal. Najprv však bolo potrebné presvedčiť tím IT o jeho výhodách. Stále mali v hlavách konvenčnú serverovňu, ktorú využili pri príležitosti, ktorú im ponúkla roadshow spoločnosti Rittal, aby sa bližšie pozreli na kontajnerové riešenie.
Preddefinované štandardizované moduly systému Rimatrix S pozostávajú zo špecifického počtu serverových a sieťových skríň, klimatizácie, napájania a monitorovania, ktoré je možné dodať ako riešenie kontajnera pripravené na použitie, ktoré je možné objednať ako celok prostredníctvom jediného kódu produktu.
Kompaktný, dobre navrhnutý a efektívny
Návrh a implementácia dátového centra na mieru si často vyžaduje značné úsilie, náklady a čas, aj keď má spoločnosť interné IT znalosti. Okrem nedostatku priestoru a túžby po riešení budúcnosti, bolo pre Martina Rainera a jeho tím výzvou nájsť komplexného dodávateľa celej IT infraštruktúry. To bola priorita, pretože staršie riešenie, zmes komponentov od rôznych dodávateľov, bolo zložité a ťažko zvládnuteľné. Udržateľnosť je navyše pre Haberkorna kľúčovým zameraním. Z tohto dôvodu venovali osobitnú pozornosť systému kontroly klímy. Na tomto pozadí bol integrovaný systém kontroly klimatizácie umiestnený pod zvýšenou podlahou, aby sa ušetrilo miesto, dôležitým faktorom v prospech kontajnera Rimatrix S. V spojení s uzavretím uličky na oddelenie horúceho od studeného priestoru a tepelnými výmenníkmi vzduch / voda umiestnenými priamo pod stojanmi servera zabezpečujú efektívne riadenie prúdenia vzduchu špeciálne ventilátory EC. To znížilo náklady na chladenie približne o 40 percent. Svoju úlohu však zohrala aj miestna klíma. Keď bol kontajner nainštalovaný v júni 2016, nočné teploty sa pohybovali okolo 10 ° C, čo umožňovalo použitie čerstvého vzduchu na chladenie aj začiatkom leta.
Prehľad
- Projekt
- Haberkorn GmbH
- Miesto
- Wolfurt im Voralberg, Rakúsko
- Pobočka
- IT-infrastructure
- Retail
- Výzva
Rýchly firemný rast a budúca životaschopnosť
Chýbajúce priestory
Vysoko efektívne a udržateľné riešenie serverovej miestnosti na malom priestore
Budúca životaschopnosť pre medzinárodne pôsobiacu, rastúcu spoločnosť- Riešenie
Kontajner Rimatrix S vo verzii single-6, energeticky efektívne chladenie
Druhý identický kontajner RiMatrix S ako záložná verzia pre maximálnu spoľahlivosť
40 percentná úspora za klimatizáciu