Ako zostavíte jasne navrhnutý a kompaktný systém distribúcie energie vyžadujúci max. 80 A? To bola otázka, ktorej čelil tím spoločnosti GSA Elektrotechnik und Engineering GmbH.
Malá spoločnosť so sídlom vo Viedni realizuje projekty pre všetky druhy priemyselných odvetví, poskytuje všetko od poradenských a plánovacích skúseností až po služby programovania a výroby. Na túto otázku týkajúcu sa zariadenia na rekuperáciu tepla našla správnu odpoveď: prípojnicový systém Rittal RiLine Compact. Tento modulárny systém umožňuje jednoduché projektovanie a rýchlu montáž. V kombinácii s pripájacími systémami, adaptérmi komponentov a poistkovými prvkami tvorí systém dosky s integrovanými prípojnicami kompaktné jednotky, ktoré sa dajú perfektne umiestniť v kryte. Systém distribúcie energie je navrhnutý špeciálne pre malé riadiace a rozvádzačové systémy s maximálnym prúdom do 125 A. Presne to, čo projekt GSA potreboval.
Výber najlepšieho možného riešenia projektu zo všetkých možností v modulárnom systéme je trochu ako lego pre dospelých.
Rýchle a spoľahlivé
RiLine Compact, typovo testovaný distribučný systém napájania, môže dodávať elektrickú energiu do rôznych verzií ochranných a spínacích zariadení. Systém s doskami úplne chránenými pred nebezpečenstvom dotyku uľahčuje a urýchľuje montáž. Súčiastky možno jednoducho zasunúť na dosku pre mechanické aj elektrické pripojenie v jednom montážnom kroku. Tím GSA si získal najmä touto ľahkou montážou. K dispozícii sú rôzne adaptéry, ktoré umožňujú ľahké pripojenie, čo pomáha pri montáži spínacích a ochranných zariadení. K dispozícii sú tiež adaptéry na pripojenie ku guľatým vodičom a celý rad funkčných modulov na riadenie motora a výkonu. Montáž je s RiLine Compact nielen obzvlášť rýchla, ale aj úplne bez nástrojov. Dosky aj komponenty systému je možné inštalovať s neuveriteľnou ľahkosťou a rýchlosťou.
Spoločnosť GSA pre svojho zákazníka vybavila RiLine Compactom celkovo štyri kryty. Na špecialistov robí dojem predovšetkým jednoduchá a spoľahlivá funkčnosť. Ochrana pred nebezpečenstvom dotyku znamená, že užívateľ je chránený. Vďaka štandardizovanej systémovej technológii vyhovujúcej štandardom možno kompaktný prípojnicový systém použiť v riadiacich systémoch pre trhy IEC a UL. Pre GSA je systém dokonalým riešením pre všetky aplikácie do 125 A.
Niečo navyše
V GSA sú presvedčení, že spoločnosť sa môže pomocou nápadov a flexibility odlíšiť od konkurenčných más. Chce tiež ponúknuť niečo neobvyklé, pokiaľ ide o dizajn - riešenia, ktoré nielen fungujú, ale nakoniec vyzerajú aj profesionálne. Nepochybne sa im podarilo dosiahnuť tento cieľ pomocou RiLine Compact.