V dnešnej dobe sme všetci zvyknutí separovať náš domáci odpad, aby sa dal recyklovať a najmä aby sa obaly dali spätne premeniť na surovinu pre nové výrobky. To si vyžaduje sofistikované zariadenia, ako napríklad Complejo Medioambiental v Gipuzkoa na juhu San Sebastianu, pre ktoré španielsky špecialista na rozvádzače Dieselcom nedávno implementoval nízkonapäťový systém elektrického napájania recyklačného závodu typu 4b. Jednou z hlavných požiadaviek bola vysoká miera bezpečnosti. To sa dosiahlo prostredníctvom oddelenia formy (tiež známe ako vnútorné formy oddelenia alebo rozdelenia) v súlade s normou IEC 61439, ktoré zaisťuje vysoký stupeň ochrany počas prebiehajúcej prevádzky aj údržby pomocou integrovaných ochranných krytov.
Rittal Ri4Power nám umožnil efektívne implementovať typovo schválený nízkonapäťový rozvádzač vrátane stanoveného oddelenia formy.
Vysoký menovitý prúd, ale málo miesta
Nový systém rozvádzačov v Gipuzkoa má menovitý prúd 5 500 A a podľa špecifikácie zákazníka má formu 4b v súlade s normou IEC 61439. Ďalšou výzvou bolo, že priestor dostupný na inštaláciu systému bol široký iba 5 metrov. A termín, ako to býva v prípade mnohých projektov Diselcom, bol veľmi krátky. V záujme spoľahlivého uspokojenia všetkých potrieb zákazníkov sa spoločnosť rozhodla postaviť systém pomocou modulárnej technológie Ri4Power od spoločnosti Rittal.
Plánovanie so softvérom Power Engineering
Pri navrhovaní nízkonapäťového rozvádzacieho systému využili odborníci spoločnosti Diselcom softvér Rittal Power Engineering. To umožňuje rýchlu a ľahkú konfiguráciu riešenia. Zahŕňa funkcie, ako je umiestnenie komponentov point-and-click, automatické generovanie kusovníkov vo forme tabulkových procesorov Excel a export dát CAD vo formáte DXF alebo DWG, zjednodušenie plánovania a implementácie. Softvér má tiež rozhranie na bezproblémový export údajov do riešenia Eplan Electric P8, ktoré spoločnosť Diselcom využila na generovanie schém zapojenia systému rozvádzača.
Dokumentácia je v súlade s platnými normami
Kľúčovým aspektom nízkonapäťového rozvádzacieho systému podľa IEC 61439 je dokumentácia v súlade s platnými normami. V tejto súvislosti ponúka Ri4Power od spoločnosti Rittal významné výhody: Už bol typovo schválený pre výrobky rozvádzačov od popredných výrobcov, ako sú Siemens, General Electric, Eaton, Schneider Electric, Mitsubishi, ABB a Terasaki. Overenie návrhu a všetka dokumentácia požadovaná na preukázanie zhody s normou IEC 61439 pre celý systém je generovaná plánovacím softvérom s jednoduchosťou point-and-click. Toto riešenie navyše vytvára projektové montážne plány, ktoré sú nevyhnutnými pomocníkmi pri plánovaní a inštalácii. Systém Ri4Power je založený na vysoko kvalitných krytoch spoločnosti Rittal. Umožňujú flexibilnú montáž a konfiguráciu, efektívne využitie dostupného priestoru a jednoduchú a rýchlu inštaláciu.
Prehľad
- Projekt
- Diselcom
- Miesto
- Valencia, Španielsko
- Pobočka
- Machine-Building
- Výzva
Výstavba moderného recyklačného závodu
Vysoká bezpečnosť rozvádzača
Krátky čas doručenia
- Riešenie
Realizácia závodu na základe modulárneho systému Rittal Ri4Power
Plánovanie s Power Engineering od Rittal
Vytvorenie schém zapojenia v Eplan Electric P8
Tvarové členenie rozvádzača podľa IEC 61439 s integrovanou ochranou pred nebezpečenstvom dotyku a dokumentáciou v súlade s normami