Výpadok napájania môže mať fatálne následky pre stroj, ktorý vyrába plastové obaly. Typickým príkladom sú obalové systémy Tiratex. Bez elektriny by sa pohony nepohybovali a zlyhali by vykurovacie články. Takto uviaznuté časti strojov musia byť pred opätovným zahájením výroby starostlivo vyčistené. V dôsledku toho dôjde k nákladnej strate výroby, ktorá môže trvať hodiny. Situáciu však napraví neprerušiteľný zdroj napájania (UPS). Rittal, ako dodávateľ pre rozvádzačové systémy, poskytuje základňu, na ktorej špecialista UPS, poskytovateľ riešení pre skladovanie priemyselnej energie, implementoval kompatibilný UPS pre strojárenskú spoločnosť. Výsledkom spolupráce je vývoj online systému UPS s modulárnym lítium-iónovým zásobníkom energie, ktorý zaručuje nepretržitú prevádzku.
Funguje všade:Riešenia skladovania energie od spoločností Rittal a Commeo možno použiť v širokej škále priemyselných odvetví a aplikácií. Ich modularita zaisťuje neprerušiteľné napájanie pre kritické aplikácie, napríklad v IT priemysle alebo v high-tech výrobných procesoch. Kolísanie elektrickej siete je možné kompenzovať pomocou vyrovnávacej pamäte batérie a posunom skladovania a dodávky energie v priebehu času. Vďaka svojej vysokej hustote energie a výkonu sú systémy na skladovanie energie vhodné aj pre nabíjacie infraštruktúry v aplikáciách e-mobility alebo dopravy, ktoré využívajú mobilné roboty alebo automatizované riadené vozidlá (AGV). Použitím riešení klimatizácie od spoločnosti Rittal možno zásobníky energie bez problémov používať aj vonku. Puzdrá z nehrdzavejúcej ocele umožňujú aj iné aplikácie, napr. vo výrobe a spracovaní potravín.
Príklady aplikácií:
- Neprerušiteľný zdroj napájania (UPS):Systém skladovania energie od spoločností Rittal a Commeo poskytuje potrebnú energiu v prípade výpadku napájania, čím vytvára ekonomickú bezpečnosť pre spoločnosti.
- Peak Shaving:Akumulátorový úložný systém navrhnutý tak, aby presne vyhovoval individuálnym požiadavkám, kompenzuje napäťové špičky a vďaka výsledným nižším nákladom na dodávku energie sa dokáže v krátkom čase splatiť.
- Nabíjacia infraštruktúra:Ak pre nabíjacie stanice elektrickej energie nie je možné alebo ekonomické pripojenie k rozšírenej sieti, systém batérií ponúka životaschopnú alternatívu na zvýšenie nabíjacej kapacity a optimalizáciu energetickej infraštruktúry.
Zaručená všestrannosť: S riešeniami od spoločností Rittal a Commeo sa akumulácia energie skutočne rozbehne. Modulárny flexibilný konštrukčný systém umožňuje jednoduchú inštaláciu akejkoľvek jednotky na ukladanie energie do priemyselných alebo IT rackov Rittal. Ani veľké problémy so skladovaním nie sú žiadnym problémom, pretože niekoľko rackov až po kontajnery je možné prepojiť a spojiť, aby vytvorili vysokovýkonné riešenie. Výsledok: výsledky šité na mieru.
VX25: Platforma – od krytov po chladenie
Úplná priemyselná kompatibilita a vhodnosť sú hlavnými dôvodmi, prečo sa systém krytov VX25 vždy používal ako základ pre systémy skladovania energie Commeo. Výhod je však ešte viac. S kapacitou nosnosti 1 500 N je možné do rámu bez problémov osadiť aj ťažké komponenty. Keďže rámová časť má 25 mm rozstup vo vertikálnom aj horizontálnom smere, rozšírenie krytu je mimoriadne flexibilné, dokonca aj za hranice krytu. Vzhľadom na rozsah veľkostí skríň a možnosť usporiadania je možné skrine podľa potreby zväčšiť. Štandardne je zabezpečená trieda ochrany IP 55, čo je ideálne napríklad vtedy, ak sa majú systémy akumulácie energie inštalovať v náročných podmienkach prostredia. Ak je požadovaná klimatizácia zásobníka energie, Rittal ponúka riešenia ideálne navrhnuté pre špecifický systém rozvádzačov. Použitie kompaktného a testom schváleného systému distribúcie energie RiLine a pripojenia IoT zaisťuje ideálne monitorovanie systému pre infraštruktúru batérií.
Ďalšie odkazy na Commeo:
Rittal a Commeo: Úložisko energie pre online UPS
Okrem nabíjacích infraštruktúr pre e-mobilitu sú k dispozícii aj spoločné riešenia pre núdzové napájanie kritických výrobných zariadení. Jedným z takýchto príkladov je využitie zásobníka energie ako neprerušiteľného zdroja energie v strojoch na spracovanie plastov Windmöller & Hölscher.
Výpadky prúdu sú bolestivé a nákladné, najmä keď zastavujú stroje a výrobu a môžu byť znovu uvedené do prevádzky až po zložitých programoch opätovného spustenia a nákladných čistiacich procesoch. Núdzové riešenie napájania môže takýmto hororovým scenárom zabrániť. Commeo a Rittal spolupracovali v snahe vyvinúť riešenie pre neprerušiteľné napájanie. Rittal, ako dodávateľ technológie zastrešovacích systémov, poskytuje základ, na ktorom Commeo, poskytovateľ riešení pre aplikácie priemyselného skladovania energie, postavil a nainštaloval priemyselne kompatibilný UPS pre zákazníka: Windmöller & Hölscher, strojársky podnik. Táto spolupráca vytvorila online systém UPS s modulárnym lítium-iónovým zásobníkom energie, ktorý zaisťuje stabilnú a nepretržitú prevádzku.
Rittal uzavretý systém ako základ
Pri vývoji systémov na skladovanie energie spoločnosť Commeo vytvorila systém vhodný na použitie v priemysle. Rozhodne sme chceli integrovať lítium-iónové batérie do celkového systému takým spôsobom, aby hotový systém spĺňal všetky súčasné priemyselné štandardy, hovorí Michael Schnakenberg, výkonný riaditeľ spoločnosti Commeo, a predstavuje kľúčovú požiadavku. To je napríklad dôvod, prečo sa jeho spoločnosť spolieha na potreby bytovej techniky v zastrešení VX25 od spoločnosti Rittal. Systémy sú modulárne a pozostávajú z jednotlivých blokov na ukladanie energie, v ktorých je uložený každý z článkov batérie; súčasťou je aj systém správy batérií. Systémy je možné podľa potreby zväčšiť alebo zmenšiť. Z tohto dôvodu je počet potrebných blokov akumulácie energie nainštalovaný spolu s riadiacou jednotkou do krytu VX25.
Systém zastrešenia od lídra na trhu Rittal je v priemysle dobre zavedený a tiež znamená, že naše systémy na skladovanie energie majú na trhu vysokú úroveň akceptácie.
Na rozdiel od iných dodávateľov nepoužívame na chladenie svojich blokov na skladovanie energie vodné chladenie, vysvetľuje pán Schnakenberg: To znamená, že nepotrebujú absolútne žiadnu údržbu a sú menej náchylní na poruchy. Jednotlivé bloky majú na svojom hliníkovom kryte iba chladiace rebrá. Riadenie tepla sa potom vykonáva prostredníctvom systému riadenia klimatizácie v kryte. Klimatizačné riešenie je potom možné upraviť v závislosti od veľkosti jednotky na ukladanie energie a podmienok prostredia v mieste inštalácie. Aj v tomto prípade Commeo ťaží zo svojho partnera Rittal: všetko je perfektne zladené, pretože kryt a ovládanie klimatizácie sú z jedného zdroja. A my tiež profitujeme zo systémov riadenia klimatizácie, ktoré sú osvedčené v priemysle, dodáva presvedčivo pán Schnakenberg.
Svetová novinka: priemyselný štandard UPS, ktorý využíva lítium-iónovú technológiu
Toto je prvé svetovo nepretržité núdzové napájanie na báze lítia pre priemyselné závody, hovorí hrdo pán Schnakenberg. Zdroj UPS sa skladá z modulárnych blokov na ukladanie energie, ktoré poskytujú elektrický náboj až do 6 C (coulombov) s výkonom 200 kW na plochu menšiu ako jeden meter štvorcový. S týmito údajmi o výkone môže systém udržiavať dodávku energie napríklad vyššie uvedenej baliacej linky Tiratex až kým sa nespustí naftový generátor, ktorý potom prevezme dodávku energie.
Test v reálnom svete
Prerušenie prúdu je niečo, čo si Windmöller & Hölscher, výrobcovia flexibilných baliacich strojov, nemôžu dovoliť. Ak sa ich high-tech systémy zastavia, výsledkom sú hodiny prestojov vo výrobe. So spoločným riešením od Rittal a Commeo však budú takéto výpadky prúdu v budúcnosti minulosťou. Napríklad systém napínania pásky TIRATEX spoločnosti Windmöller & Hölscher je napájaný nepretržite.