Spoločnosť Baumgartner Automation, rakúsky výrobca ovládacích a spínacích prístrojov, reaguje predovšetkým na otázky stavebného priemyslu. Patria sem niektoré pôsobivé vlajkové lode, napríklad veľká zmluva o kameňolome v Spojených arabských emirátoch. Pri tomto projekte sa spoločnosť Baumgartner Automation spoliehala na spoluprácu so spoločnosťou Rittal a použila obrábacie centrum Rittal Perforex. Výrobca rozvádzača dodal do emirátu Ras Al Khaimah celkovo 68 nakonfigurovaných rozvádzačov Rittal TS 8.
Až 98% položiek vo výberovom konaní bolo od spoločnosti Rittal. To bol tiež dôvod spolupráce.
Certifikácia a systémové produkty vyhovujúce štandardom presviedčajú
Pre projekt boli rozhodujúce dva konkrétne detaily: Po prvé, Baumgartner má certifikát ISO 9001. Okrem toho bola pre klientov zo Spojených arabských emirátov dôležitá plánovaná spolupráca so spoločnosťou Rittal. To malo zabezpečiť súlad s normou EN 61439, ktorá je v platnosti od novembra 2014. Norma obsahuje nové definície technických pojmov, zmeny v typovej skúške a rozsiahlejšie požiadavky na dokumentáciu pre výrobcov rozvádzačov. Vďaka technológii Rittal zahrnutej do výberového konania bolo pre konštrukciu rozvádzača a riadiacej jednotky možné komplexné riešenie so systémovými produktmi vyhovujúcimi štandardom, ktoré umožňovalo jednoduché overenie návrhu.
Dokumentácia vyhovujúca štandardom
Plánovací softvér Rittal Power Engineering 6.0 pomáha pri plánovaní a konfigurácii rozvádzačov, ako aj pri generovaní štandardizovanej dokumentácie. Stlačením tlačidla vytvorí príslušné overenie návrhu vrátane potrebných odkazov na protokoly o teste. Inžiniersky nástroj okrem toho obsahuje množstvo kontrolných zoznamov. Takto môžu výrobcovia rozvádzačov skontrolovať, či sú splnené všetky požiadavky uvedené v norme. Potrebné testy sa tak dajú systematicky vykonávať a dokumentovať.
Ľahká distribúcia energie
Pri navrhovaní distribúcie energie pre tento projekt sa výrobca panelov spoliehal výlučne na odborníkov spoločnosti Rittal. Špeciálnymi vlastnosťami pre nás však určite boli systémy prípojníc na distribúciu energie okolo siedmich megawattov, pretože tiekli také úrovne prúdu, na ktoré sme si jednoducho nechceli priplatiť, pripomenul pán Waldenberger. V dôsledku toho bolo od začiatku objednané Rittal Modification Center na kompletnú mechanickú výrobu distribútorov. Spoločnosť Baumgartner Automation oceňuje vynikajúce odborné znalosti spoločnosti Rittal a prístup zameraný na riešenie týchto zložitých požiadaviek. Znamenalo to, že by sme mohli ušetriť veľa času, vysvetlil pán Waldenberger.
Možnosti kontinuity rozpoznaná v rannom štádiu
Úspech spoločnosti Baumgartner Automation nevyšiel znenazdajky. Spoločnosť je šťastná, že je jedným z priekopníkov v tomto odbore. Boli sme medzi prvými, ktorí si zaobstarali obrábacie centrum, pomocou ktorého sme mohli kryty opracovávať interne. Rozhodnutie z roku 2001 zaobstarať si Perforex bolo založené na pocitoch, ktoré dodnes neľutujeme. V roku 2016 sme investovali do nového obrábacieho centra Rittal Automation Systems Perforex. Baumgartner bez použitia obrábacieho centra nič nespracováva. Rittal dosiahol svojím Perforexom novú úroveň kontinuity výroby. Výrobcovia rozvádzačov ťažia z neustálej odbornosti a zvyšovania produktivity.