Výrobca rozvodní AP Elektrotechnik GmbH (APEG) z Rechnitzu v Burgenlande (Rakúsko) čelí požiadavkám Priemyslu 4.0 (IoT). APEG vyrába rozvádzače pre priemyselný sektor od roku 2002 pre použitie v čistiarňach odpadových vôd, čerpacích staniciach alebo v oceliarskom priemysle, ako aj v iných aplikáciách. Spoločnosť v súčasnosti pracuje na vodnej elektrárni pre Vorarlberg, kde dodáva technológiu riadenia procesov en-tire. Vďaka automatizovanému obrábaniu rozvádzača pomocou Rittal Per-forex zaisťuje rodinná spoločnosť kontinuitu svojich procesov od inžinierstva po výrobu..
Perforex nám veľmi napomáha. Za krátky čas sme nainštalovali 130 rozvádzačov. To, čo predtým znamenalo veľa hodín práce, sa teraz vykoná za pár sekúnd.
Perforex urýchľuje pracovné procesy
Na optimalizáciu výroby 130 rozvádzačov pre vodnú elektráreň Vorarlberg sa zakladatelia spoločnosti Burkhard Glatz a jeho syn Christian rozhodli použiť stroj na obrábanie rozvádzačov Rittal, pretože APEG zamestnáva vo svojom výrobnom závode iba štyri až šesť ľudí, čo je nedostatočné pre objem tejto veľkosti. V dôsledku toho si otec a syn vybrali spoločnosť Rittal Per-forex BC 1001 HC. Nie je potrebné programovať obrábacie centrum, pretože údaje sa preberajú priamo z plánovania, ktoré sa vykonáva pomocou softvérovej aplikácie Eplan.
Obrábacie centrum je možné využiť na vykonávanie všetkých obrábacích úloh, ktoré vznikajú pri montáž krytov. Môže napríklad vŕtať otvory, rezať závity a frézovať výrezy v jednej operácii. Interakcia medzi inžinierstvom a automatickým obrábaním skrine sľubuje zrýchlenie procesov až o 50 percent. Je to preto, že priemerný čas výroby je medzi 15 a 20 minútami na komponent.
Úspora času pri následných objednávkach
Výkonný riaditeľ APEG odhaduje, že obrábacie centrum prinesie dve tretiny časovej úspory pre výrezy dverí a montážne dosky. Otvára tiež nové oblasti podnikania, vďaka čomu si APEG získala už dvoch nových zákazníkov. U zákazníkov, ktorí si v priebehu roka objednajú určitý počet identických krytov, musí byť elektrické a konštrukčné plánovanie, ako aj prenos údajov do spracovateľského centra vykonané iba raz.
Rittal automatizuje výrobu rozvádzačov
Úlohy v oblasti panel buildingu a rozvádzačového inžinierstva môžu byť vysvetlené takto: Efektívnosť a inovácia na jednej strane a znížené náklady na druhej strane. Dnes sa to dosahuje hlavne optimalizáciou výrobných procesov. Cieľom spoločnosti Rittal je podporiť tento vývoj automatickým obrábaním krytu. Rozšírením produktovej rady o nové ručné nástroje rozširuje spoločnosť Rittal svoju obchodnú jednotku Rittal Automation Systems tak, aby sa stala kompletným dodávateľom pre panel building a rozvádzače. Prostredníctvom tohto nového produktu podporuje spoločnosť Rittal výrobcov panelov a výrobcov rozvádzačov v celom procesnom reťazci od inžinierstva až po dielňu a výrobu.
Prehľad
- Projekt
- AP Elektrotechnik GmbH
- Miesto
- Rechnitz, Rakúsko
- Pobočka
- Electrical-and-Automation
- Výzva
Obrábanie 130 krytov pre projekt vodnej elektrárne v krátkom čase
Obrábanie povrchov z nehrdzavejúcej ocele vyžadujúce vysoké opotrebenie nástrojov
- Riešenie
Používanie programu EPLAN
Urýchlenie procesu až o 50% s priemernou dobou obrábania
15 - 20 minút na komponentOtváranie nových oblastí podnikania