Kabelska uvodnica za strešno ploščo

Št. artikla: SV 9665785

Prirobnice za kabelske vhode za strešne panele, z metričnimi luknjami, tesnilnimi membranami, vstopnimi šobami ali tesnilom.

Št. artikla:
SV 9665785
Zasnova
zaprto
Opis izdelka
Za enostaven in varen vhod kablov v strešno območje.
Material
Jeklena pločevina, lakirano
Barva
RAL 7035
Obseg dobave
S tesnilom
Mere
Širina: 250 mm
Globina: 160 mm
IP razred zaščite po IEC 60 529
IP 55
Paketi
4 pc(s).
Neto teža
2,388 kg
Bruto teža
2,645 kg
Carinska tarifna številka
73269098
EAN
4028177525719
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Opis izdelka
SV Cable entry gland, solid, sheet steel, spray-finished